1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายต่อจอแสดงผล บาง (สำหรับ คอนเนคเตอร์ RGB [VGA] / สี อนาล็อก )

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 746.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายต่อจอแสดงผล เชื่อมต่ออย่างเต็มที่โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กสำหรับ VGA อนาล็อก คอนเนคเตอร์ สี

[คุณสมบัติ]
· สายไฟ สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ผลิตหลายรายเข้ากับจอแสดงผล
* ใช้ สายกลมขนาดเล็ก ไม่เหมาะสำหรับการต่อหรือใช้กับสวิตช์เมื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและจอแสดงผลอยู่ที่ 5 ม. หรือน้อยกว่า
·เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มี เทอร์มินอล แสดงผลขนาดเล็ก D-sub 15 ขาพิน เข้ากับจอแสดงผล / โปรเจคเตอร์
·ใช้ สายกลมขนาดเล็ก มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 5 มม. และ คอนเนคเตอร์ ขนาดกะทัดรัด (ปริมาณน้อยกว่าประมาณ 40% เมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป)
· สายสัญญาณดิจิตอล คอมโพสิตที่ รองรับการใช้งาน SVGA คุณภาพสูงพร้อมการสูญเสียสัญญาณต่ำมากและการเสื่อมสภาพของภาพน้อยมากใน โหมด ความละเอียด สูงเนื่องจากทนต่อสัญญาณรบกวนโดยใช้ สายสัญญาณดิจิตอล 75 Ωสำหรับสัญญาณภาพ RGB
· อะลูมิเนียม อัดลมที่ด้านในของ วัสดุ เบรดชีลด์ ทองแดง ความหนาแน่น สูง ช่วยปกป้องข้อมูลที่มีค่าจากความถี่เสียงส่วนใหญ่จากต่ำไปสูง
·ภายใน คอนเนคเตอร์ แม่พิมพ์ มีความปลอดภัยด้วย แม่พิมพ์ พลาสติกนอกจากนี้พื้นผิวทั้งหมดได้รับการ ชนิดมีชิลด์ ซึ่งช่วยป้องกันการรบกวนจากภายนอกและให้ความต้านทานต่อเสียงรบกวนนอกจากนี้ยังมี ทนการสั่นสะเทือน เหนือกว่าและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก
·หมุดเคลือบทอง (หน้าสัมผัส) ใช้สำหรับการต้านทานการ สนิม และเพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของสัญญาณเมื่อเวลาผ่านไป
· แกนเฟอร์ไรต์ ทำหน้าที่เป็น ตัวกรองสัญญาณรบกวน เพื่อดูดซับเสียงที่ส่งมาจาก สายไฟ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· สายไฟ PC99 ซึ่งยึดตามมาตรฐาน PC สร้างขึ้นโดย Intel และ microsoftคอนเนคเตอร์ใช้รหัสสีเพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ถูกต้องกับ PC และอุปกรณ์ต่อพ่วง
·ใช้ บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี ที่ไม่มี สายนำไฟฟ้า ใน กระบวนการแปรรูป ติด คอร์/แกน สายไฟ เข้ากับหมุดที่อยู่ภายใน คอนเนคเตอร์
·รองรับ windows 95 plug & ปลายยื่น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน VESA DDCI

รหัสสินค้า
KC-VM1K
KC-VM2K
KC-VM3K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)
JAN Code

฿ 746.98

LAN SWITCHING HUB 1 ชิ้น 3 วัน 14969887847091

฿ 871.68

VGA CABLES 1 ชิ้น 3 วัน 24969887847107

฿ 1,051.57

VGA CABLES 1 ชิ้น 3 วัน 34969887847114

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สายไฟ พร้อม แกนเฟอร์ไรต์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 VGA (เกลียวนอก) ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 VGA (เกลียวนอก)
ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN1 แบบตรง ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN2 แบบตรง สี ขาว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 5 สายไฟ มาตรฐาน UL20276 สเปค คอนเนคเตอร์ Mini D-sub (HD) สกรู นิ้ว 15 ขาพิน เกลียวนอก (4-40) - มินิ D-sub (HD) สกรู นิ้ว 15- ขาพิน เกลียวนอก (4-40)