1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายสัญญาณดิจิตอล คอมโพสิต CRT ( โคแอ็กเชียล คอมโพสิต / อนาล็อก RGB / ส่วนขยาย) (KB-CHD152FK2)

VGA CABLES
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
สายไฟ ต่อจอแสดงผลชนิด โคแอ็กเชียล คอมโพสิตสำหรับ VGA

[คุณสมบัติ]
· สายไฟ สำหรับขยาย สายไฟ สำหรับจอแสดงผล RGB อนาล็อก 15 ขาพิน แบบมินิ D-sub (HD)
·สายสัญญาณดิจิตอล 75 สายสัญญาณดิจิตอล RGBสายไฟ คุณภาพสูงนี้มีการเสื่อมสภาพของภาพเพียงเล็กน้อยแม้จะอยู่ใน โหมด ความละเอียด สูงเพราะมันสามารถป้องกันสัญญาณรบกวนและมีสัญญาณสูญหายต่ำมาก
·ชนิด แบบตรง และเชื่อมต่ออย่างเต็มที่เชื่อมต่อ mini D-sub 15 พินทั้งหมด
· สายคอนโทรลมีชีลด์ สองชั้นพร้อม อะลูมิเนียม ป้องกันอากาศรั่วที่ด้านในของ วัสดุ ป้องกันความหนาแน่นสูงที่ เบรดชีลด์ ทองแดง ช่วยปกป้องข้อมูลที่มีค่าจากความถี่เสียงส่วนใหญ่จากต่ำไปสูง
·ใช้ สายคู่บิดเกลียว มี คอร์/แกน 2 เส้นบิดเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันเสียงรบกวน
·ภายใน คอนเนคเตอร์ แม่พิมพ์ มีความปลอดภัยด้วย แม่พิมพ์ พลาสติกนอกจากนี้พื้นผิวทั้งหมดได้รับการ ชนิดมีชิลด์ ซึ่งช่วยป้องกันการรบกวนจากภายนอกและให้ความต้านทานต่อเสียงรบกวนนอกจากนี้ยังมี ทนการสั่นสะเทือน เหนือกว่าและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก
·หมุดเคลือบทอง (หน้าสัมผัส) ใช้สำหรับการต้านทานการ สนิม และเพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของสัญญาณเมื่อเวลาผ่านไป
·ใช้ บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี ที่ไม่มี สายนำไฟฟ้า ใน กระบวนการแปรรูป ติด คอร์/แกน สายไฟ เข้ากับหมุดที่อยู่ภายใน คอนเนคเตอร์
·รองรับ windows 95 plug & ปลายยื่น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน VESA DDCI

รหัสสินค้า
KB-CHD152FK2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)
JAN Code

฿ 1,018.32

VGA CABLES 1 ชิ้น 3 วัน 24969887846841

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 VGA (เกลียวนอก) ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 VGA (ตัวเมีย)
ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN1 แบบตรง ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN2 แบบตรง สี แสงสีเทา
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 9 สายไฟ มาตรฐาน UL2919 สเปค คอนเนคเตอร์ Mini D-sub (HD) สกรู เกลียวนอก 15 ขาพิน (4-40) - มินิ D-sub (HD) น๊อตตัวเมีย ตัวเมีย 15 นิ้ว ขาพิน (4-40)