(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิตซูบิชิเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันต่ำเพื่อสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต
เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดมิตซูบิชิที่ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
ประกอบด้วยซีรีส์ WS-V ที่ติดตั้งเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการจำหน่ายและเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
NF32-SV 3P 10A PR |
NF32-SV 3P 25A PR |
NF63-CV 3P 32A PR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,383.00 ฿ 1,787.49 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 30AF | 10 | ||
฿ 2,383.00 ฿ 1,787.49 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 30AF | 25 | ||
฿ 2,043.00 ฿ 1,532.45 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 32 |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 5 | จำนวนขั้ว | 3 | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท พื้นผิว | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / CCC | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 130 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC(kA) | 2.5 |
บล็อค 240 V AC(kA) | 7.5 | บล็อค 230 V AC(kA) | 7.5 | กระแสลัดวงจรสูงสุด(kA) | 7.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง