(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิตซูบิชิเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันต่ำเพื่อสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต
เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดมิตซูบิชิที่ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
ประกอบด้วยซีรีส์ WS-V ที่ติดตั้งเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการจำหน่ายและเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
NV63-HV 3P 20A 30MA |
NV63-HV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA |
NV63-HV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA |
NV63-HV 3P 30A 100-440V 30MA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,337.00 ฿ 3,252.32 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ||
฿ 4,337.00 ฿ 3,252.32 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 20 | สวิตช์ 100 · 200 · 500 | ||
฿ 4,337.00 ฿ 3,252.32 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 30 | สวิตช์ 100 · 200 · 500 | ||
฿ 4,337.00 ฿ 3,252.32 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 30 | 30 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง AF | 50AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 25 | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 10 | จำนวนขั้ว | 3 | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | AC100-440 |
วิธีการติดตั้ง | การยึด DIN / สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / TUV | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 130 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง