1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ ป้องกันไฟกระชาก Class NV-S (ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์) ชนิด รองรับการใช้งาน ฮาร์โมนิค/ไฟกระชาก NV630-SW

เบรกเกอร์ ป้องกันไฟกระชาก Class NV-S (ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์) ชนิด รองรับการใช้งาน ฮาร์โมนิค/ไฟกระชาก NV630-SW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51,405.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นภาพตัวอย่าง โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างกันไปตามรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

มิตซูบิชิเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันต่ำเพื่อสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต
เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดมิตซูบิชิที่ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
ประกอบด้วยซีรีส์ WS-V ที่ติดตั้งเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการจำหน่ายและเครื่องจักร

รหัสสินค้า
NV630-SW 3P 500A 100-440V 1.2.500MASALE
NV630-SW 3P 600A 100-440V 1.2.500MASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)

฿ 51,405.00

฿ 38,553.75

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 500

฿ 51,405.00

฿ 38,553.75

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง AF 400AF ขึ้นไป พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) 85 พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 85
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) 50 จำนวนขั้ว 3 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) AC100-440
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) สวิตช์ 100 · 200 · 500 วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู มาตรฐาน ตัวแทน CE
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 257 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 140 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 155
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว