1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เบรกเกอร์ แผงควบคุม FHU/FAU series (เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด) NV50-FHU/FAU (รหัสสินค้า)

เบรกเกอร์ แผงควบคุม FHU/FAU series (เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด) NV50-FHU/FAU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,470.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • * โปรดทราบว่าภาพผลิตภัณฑ์นี้เป็นเพียงภาพแทนเท่านั้น วัตถุจริงแตกต่างกันไปตามหมายเลขรุ่น

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำของ Mitsubishi สู่อนาคตแห่งการสร้างระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า
เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดของมิตซูบิชิตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
รวมถึงซีรีส์ WS-V ใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า และตลาดเครื่องจักร

รหัสสินค้า
NV50-FHU 2P 20A 100-240V 30MASALE
NV50-FHU 3P 30A 100-240V 30MASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 4,470.00

฿ 3,352.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 22050

฿ 6,578.00

฿ 4,933.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 33075

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง AF 50AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) 5 พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 5
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) 100-240 AC อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) 30 วิธีการติดตั้ง การยึด DIN / สกรู
มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE / TUV / CCC ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 96 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 76
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว