(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิตซูบิชิเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันต่ำเพื่อสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต
เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดมิตซูบิชิที่ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
ประกอบด้วยซีรีส์ WS-V ที่ติดตั้งเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการจำหน่ายและเครื่องจักร
พิกัดกระแสโครง AF | 125AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 50 | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว | 3 | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | AC120-480 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 100 |
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) | 30 | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / TUV / CCC |
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 160 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 90 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 |
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว | บล็อค 240 V AC(kA) | 50 |
อัตราความจุของ บล็อค 480 V AC(kA) | 30 | คุณสมบัติ | พิกัดค่าการตัดกระแสลัดวงจร AC120V: 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NV125-SVU 3P 100A 120-480V 30MA ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-SVU
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง