1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

TDK, ตัวกรองสัญญาณรบกวน EMI (สำหรับสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย DC), ซีรีส์ ACH, 1.5 A, 22nF

LINE FILTER

TDK, ตัวกรองสัญญาณรบกวน EMI (สำหรับสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย DC), ซีรีส์ ACH, 1.5 A, 22nF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ผลิตภัณฑ์ เลิกผลิต] MISUMI จะไม่รับคำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ นี้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับ สสาร นี้ โปรดใช้แชท/ แบบหล่อ สอบถามบน "แผนกเทคโนโลยี ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์" ที่ด้านบนขวาของหน้านี้
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น ลักษณะที่ปรากฏของ ผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริง ดังนั้นโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

· พิกัดกระแสไฟฟ้า สูงสุด = 1.5 A
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า สูงสุด = 20 V dc
· ชนิดที่มีการยึดติด = ติดตั้งบนผิว
· รูปแบบ สายต่อปลายสาย = แพ้ด ตะกั่วบัดกรี
· ความยาว = 3.2 มม
· ความลึก = 1.8 มม
· ความสูง = 2.5 มม
· ขนาด = 3.2 × 1.8 × 2.5 มม
· อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -40°C
· อุณหภูมิการทำงานสูงสุด = +125°C
· ความต้านทาน = 60µΩ

รหัสสินค้า
ACH3218-223
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14.86

LINE FILTER 10 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 20V Rated Current(ก) 1.5A อุณหภูมิใช้งาน(°C) –40 to 125
การสูญเสียการแทรก(เมกะเฮิรตซ์) 25 dB@11 MHz ถึง 55 MHz ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง(Ω สูงสุด) 0.06 ความต้านทานของฉนวน(MΩ นาที) 1000
ความจุไฟฟ้า 22nF

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ACH3218-223 ในชุด TDK, ตัวกรองสัญญาณรบกวน EMI (สำหรับสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย DC), ซีรีส์ ACH, 1.5 A, 22nF