1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ TE, ท่อหด, RT-375 series

ข้อต่อ TE, ท่อหด, RT-375 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 203.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การเชื่อมต่อ TE ท่อหด RT-375 ซีรีส์

รหัสสินค้า
RT-375-1/8-X-STK
RT-375-3/4-X-STK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (หลังจากหดตัว)
(มิลลิเมตร)

฿ 203.46

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 1.6

฿ 420.43

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 9.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) 1,200 สี ความโปร่งใส อัตราการหดตัว 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1
ความหน่วงไฟ มี วัสดุ ฟลูออโรโพลิเมอร์ กาว NA
อุณหภูมิใช้งาน(°C) -55 ถึง +150 ธาตุโลหะ ไม่มี รูปทรง สายยาง แบบตรง
รายละเอียด อัตราส่วนการหดตัว 2:1