(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทของปลอกเป็น ท่อหด ใช้สีโปร่งใสเพื่อให้มองเห็นด้านในของ สายยาง ได้ง่าย วัสดุ เป็นโพลิเมอร์ ฟลูออรีน และมีคุณสมบัติหน่วงการติดไฟ
HT-200-1/4-X-STK-CS-34128 | · เส้นผ่านศูนย์กลางภายในภายนอก = 6.35 mm · เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหด = 3.18 mm · สี = ชัดเจน · แบบปลอกแขน = ท่อหด · พื้นผิว กาว = N · อัตราส่วนการหดตัว = 2:1 · ความยาวแขนเสื้อ = 1 m · วัสดุ = ฟลูออโรโพลิเมอร์ · อุณหภูมิใช้งาน การทำงานขั้นต่ำ = -70°C · อุณหภูมิใช้งาน การทำงานสูงสุด = +200°C · สารหน่วงไฟ = ใช่ · ทนแรงดันไฟ = 19,700 V/mm · ปราศจากฮาโลเจน = N · มุม = แบบตรง · ซีรีส์ = HT-200 |
---|---|
HT-200-3/16-X-STK-CS-34128 | · เส้นผ่านศูนย์กลางภายในภายนอก = 4.75 mm · เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหด = 2.36 mm · สี = ชัดเจน · แบบปลอกแขน = ท่อหด · พื้นผิว กาว = N · อัตราส่วนการหดตัว = 2:1 · ความยาวแขนเสื้อ = 1.2 ม. · วัสดุ = ฟลูออโรโพลิเมอร์ · อุณหภูมิใช้งาน การทำงานขั้นต่ำ = -70°C · อุณหภูมิใช้งาน การทำงานสูงสุด = +200°C · สารหน่วงไฟ = ใช่ · ทนแรงดันไฟ = 19,700 V/mm · ปราศจากฮาโลเจน = N · มุม = แบบตรง · ซีรีส์ = HT-200 |
รหัสสินค้า |
---|
HT-200-1/4-X-STK-CS-34128 |
HT-200-3/16-X-STK-CS-34128 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 955.74 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในภายนอก = 6.35 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหดตัว = 3.18 มม. สี = ชัดเจน; แบบปลอกแขน = ท่อหด | พื้นผิว กาว = N; อัตราส่วนการหดตัว = 2:1; ความยาวแขนเสื้อ = 1 ม. วัสดุ = ฟลูออโรโพลิเมอร์; อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -70°C; อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +200°C | ||
฿ 733.23 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในภายนอก = 4.75 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหดตัว = 2.36 มม. สี = ชัดเจน; แบบปลอกแขน = ท่อหด | พื้นผิว กาว = N; อัตราส่วนการหดตัว = 2:1; ความยาวแขนเสื้อ = 1.2 ม. วัสดุ = ฟลูออโรโพลิเมอร์; อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -70°C; อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +200°C |
กำลังโหลด …
สเปค 3 | สารหน่วงไฟ = ใช่; ทนแรงดันไฟ = 19,700 V/mm; ปราศจากฮาโลเจน = N; มุม = แบบตรง; ซีรีส์ = HT-200 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง