1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Panasonic, รีเลย์ PhotoMOS

SOLID STATE RELAY

Panasonic, รีเลย์ PhotoMOS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 433.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด = 3 A
· ชนิดการติดตั้ง = ติดตั้งบนแผงวงจร
· โหลดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 60 V
· การควบคุมแรงดันไฟฟ้าต่ำสุด = 1.5 V DC
· การควบคุมแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 5 V DC
· ชนิดขั้วต่อ = พินแผงวงจร
· อุปกรณ์เอาท์พุต = MOSFET
· ขนาด = 21 × 3.5 × 12.5 มม.
· ช่วงพิกัดแรงดันไฟฟ้า = 60 V

UL, CSA. รีเลย์ PhotoMOS โซลิตสเตต AQZ202/AQZ204 รีเลย์ PhotoMOS ออปโตอิเล็กทรอนิกส์พร้อมสเตจเอาท์พุต MOSFET ในเคส SIL การใช้งาน: โทรศัพท์, อุปกรณ์ตรวจวัด, ระบบสื่อสารความเร็วสูง, หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและอื่นๆ

รหัสสินค้า
AQZ202
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 433.33

SOLID STATE RELAY 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AQZ202 ในชุด Panasonic, รีเลย์ PhotoMOS