1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องควบคุม เซนเซอร์ (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER OPTION

กล่องควบคุม เซนเซอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,397.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ควบคุม เซนเซอร์ สำหรับ 2 ระบบเพื่อให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ สัญญาณเตือน ต่างๆได้

รหัสสินค้า
SC2W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,397.35

SIGNAL TOWER BUZZER OPTION 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบแสงสว่าง (พิกัด) พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC100 ±10% 50/60Hz สี มิลค์กี้ไวท์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 100 V AC ± 10% 50/60 hz ขนาด(มิลลิเมตร) 140 × 200 × 51.5 JAN Code 4938766009035