(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท 20 ม. สำหรับกลางแจ้งเหมาะสำหรับการจัดการยานพาหนะในลานจอดรถ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
●ประเภทการใช้งานทั่วไปกลางแจ้ง / ในร่มโดยมีระยะตรวจจับประมาณ 20 ม.
●ด้วยการใช้ 2 ชุดคุณยังสามารถตรวจจับทิศทางเดียวเช่นตรวจจับยานพาหนะเมื่อออกจากที่จอดรถเท่านั้น
●เมื่อใช้กลางแจ้งใช้วิธีการขัดจังหวะลำแสงสอง เครื่องวัดระดับน้ำ พร้อมกันเพื่อกำจัดผลกระทบจากแมลงใบไม้ร่วง ฯลฯ
●ใช้ กลไก ป้องกันการเกิดน้ำค้างแข็งเพื่อให้ตรวจจับได้โดยไม่มีการหยุดชะงักของลำแสงแม้จะปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็งหรือน้ำค้าง
●ขอบความไว 10 เท่าทำให้การทำงานมีเสถียรภาพในสภาพอากาศเลวร้าย
●สามารถติดตั้งบนผนังหรือเสา
พิมพ์ | ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบแสงสว่าง (พิกัด) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC10.5~28 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 10.5 ถึง 28 V DC | ระดับการป้องกัน | IP65 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 170 × 65 × 69.5 |
JAN Code | 4938766009028 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง