1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN ประเภท 7 (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 788.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีกำหนดจะยุติการผลิตทันทีที่ซัพพลายเออร์หมด สต๊อก กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สาย LAN แข็งแกร่งที่สุดที่กันเสียงรบกวนและ รองรับการใช้งาน กับรุ่นต่อไป10GBASE

[คุณสมบัติ]
·สายเคเบิลหลายเส้นที่รวมเข้าด้วยกันในการ ระบบสื่อสาร ระดับกิกะบิตหรือสูงกว่าอาจทำให้สายสัญญาณรบกวนซึ่งกันและกัน ลด ประสิทธิภาพ ข้อต่อลด อย่างมากและทำให้เกิดข้อผิดพลาดใน ระบบสื่อสาร
 สิ่งนี้เรียกว่า "เอเลี่ยน crosstalk (ANEXT)"สายไฟ CAT7 ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้าง "ชนิดมีชิลด์ สองชั้น" โดยที่แต่ละคู่ของ 4 คู่และเส้นรอบวงด้านนอกได้ ชนิดมีชิลด์ 
 ดังนั้นจึงสามารถใช้สาย CAT7 หลายสายใน สถานะ รวม
·ล้าง แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ การส่ง 600 mhz, 6 เท่าของหมวดหมู่ 5 ที่ปรับปรุงแล้วและ 2.4 เท่าของหมวด 6ยิ่ง แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ มีขนาดใหญ่ เท่าใด
 ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้นเพื่อการป้องกันข้อผิดพลาดของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
· สาย LAN ประสิทธิภาพสูงพิเศษป้องกันข้อผิดพลาดด้วยคุณสมบัติการรับส่งข้อมูลที่เหนือกว่า
·รองรับ 10GBASE (10 gbps) อย่างเต็มที่ซึ่งใช้งานได้จริงอย่างรวดเร็ว
 เพิ่มขึ้นเนื่องจากคุณภาพของ สายไฟ สูงและลดการพัน สายไฟ ภายในปลั๊กให้น้อยที่สุด
* อ้างอิงจากการวัดโดยใช้ DTX-1800 (เฟิร์มแวร์ 1.1) ที่ผลิตโดย FLUKE ในสหรัฐอเมริกาประสิทธิภาพของปลั๊กได้รับการตรวจสอบโดยใช้ สายไฟ ทดสอบ
·ออกแบบมาเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจาก วิทยุ ภายนอกต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งข้อมูลความเร็วสูง
·ใช้ปลั๊ก ชนิดมีชิลด์ ชุบทองเพื่อ สนิม หรือ ฟิล์ม ออกไซด์ไม่ให้ การขึ้นรูป และเพื่อให้แน่ใจว่า มีการ หน้าสัมผัส งานละเอียด

* อุปกรณ์และสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อจะต้อง รองรับการใช้งาน กับกิกะบิตเพื่อให้ได้การ การเชื่อมต่อสายไฟ กิกะบิต

รหัสสินค้า
KB-T7-002NVN
KB-T7-004NVNSALE
KB-T7-006NVN
KB-T7-006WN
KB-T7-01NVNSALE
KB-T7-01WN
KB-T7-01WRN
KB-T7-02NVN
KB-T7-02WN
KB-T7-03WN
KB-T7-03WRN
KB-T7-05NVN
KB-T7-05WN
KB-T7-10NVN
KB-T7-10WN
KB-T7-10WRN
KB-T7-15NVN
KB-T7-20WN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวนำ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ สี ความยาว: ช่วงความยาว รูปทรง คอนเนคเตอร์ JAN Code เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

฿ 788.86

LAN SWITCHING HUB 1 ชิ้น 5 วัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9กองทัพเรือ0.2คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีดึงขึ้นประสิทธิภาพสูงพิเศษ)49698877502475.70.2

฿ 818.13

฿ 431.24

LAN CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9กองทัพเรือ0.3 ถึง 0.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีดึงขึ้นประสิทธิภาพสูงพิเศษ)49698877502785.70.4

฿ 846.49

VGA CABLES 1 ชิ้น 5 วัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9กองทัพเรือ0.3 ถึง 0.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีดึงขึ้นประสิทธิภาพสูงพิเศษ)49698877503085.70.6

฿ 844.67

LAN SWITCHING HUB 1 ชิ้น 5 วัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9ขาว0.3 ถึง 0.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีดึงขึ้นประสิทธิภาพสูงพิเศษ)49698877503155.70.6

฿ 945.84

฿ 509.90

LAN CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9กองทัพเรือ1.0 ถึง 1.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีดึงขึ้นประสิทธิภาพสูงพิเศษ)49698877503395.71

฿ 944.45

LAN CABLES 1 ชิ้น 5 วัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9ขาว1.0 ถึง 1.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีดึงขึ้นประสิทธิภาพสูงพิเศษ)49698877503465.71

฿ 944.45

LAN CABLES 1 ชิ้น 5 วัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9สีแดง1.0 ถึง 1.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีดึงขึ้นประสิทธิภาพสูงพิเศษ)49698877503535.71

฿ 1,179.76

LAN CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9กองทัพเรือ2.0 ถึง 2.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีดึงขึ้นประสิทธิภาพสูงพิเศษ)49698877503605.72

฿ 1,187.96

LAN CABLE 1 ชิ้น 5 วัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9ขาว2.0 ถึง 2.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีดึงขึ้นประสิทธิภาพสูงพิเศษ)49698877503775.72

฿ 1,460.90

LAN CABLE 1 ชิ้น 5 วัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9ขาว3.0 ถึง 4.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีดึงขึ้นประสิทธิภาพสูงพิเศษ)49698877504075.73

฿ 1,460.90

LAN CABLES 1 ชิ้น 5 วัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9สีแดง3.0 ถึง 4.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีดึงขึ้นประสิทธิภาพสูงพิเศษ)49698877504145.73

฿ 1,954.00

LAN Cable(Cat.7) 1 ชิ้น 3 วัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9กองทัพเรือ5.0 ถึง 6.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีดึงขึ้นประสิทธิภาพสูงพิเศษ)49698877504215.75

฿ 1,878.19

LAN SWITCHING HUB 1 ชิ้น 5 วัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9ขาว5.0 ถึง 6.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีดึงขึ้นประสิทธิภาพสูงพิเศษ)49698877504385.75

฿ 3,073.16

LAN CABLE 1 ชิ้น 11 วัน สายเดี่ยว7.0 ถึง 7.9กองทัพเรือ10.0 ถึง 19.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพสูง)49698877504527.710

฿ 3,073.16

LAN CABLES 1 ชิ้น 5 วัน สายเดี่ยว7.0 ถึง 7.9ขาว10.0 ถึง 19.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพสูง)49698877504697.710

฿ 2,794.06

LAN CABLE 1 ชิ้น 5 วัน สายเดี่ยว7.0 ถึง 7.9สีแดง10.0 ถึง 19.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพสูง)49698877504767.710

฿ 4,004.24

LAN CABLES 1 ชิ้น 5 วัน สายเดี่ยว7.0 ถึง 7.9กองทัพเรือ10.0 ถึง 19.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพสูง)49698877504837.715

฿ 5,091.95

LAN SWITCHING HUB 1 ชิ้น 5 วัน สายเดี่ยว7.0 ถึง 7.9ขาว20.0 ถึง 29.9คอนเนคเตอร์ บาง RJ-45 (วิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพสูง)49698877505207.720

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT7 โครงสร้างฉนวนหุ้ม โครงสร้างชีลด์ : ไม่มีชิลด์ · UTP มาตรฐาน เครือข่าย FA ไม่มี มาตรฐาน
ชนิดของคอนเนคเตอร์ RJ45-RJ45 จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน ความยาว ยึดอยู่กับที่
สายไฟ ชนิด มาตรฐาน