(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำของ Mitsubishi สู่อนาคตแห่งการสร้างระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า
เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดของ Mitsubishi ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
รวมถึงซีรีส์ WS-V ใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแผงจ่ายไฟ/แผงกระจายสินค้าและตลาดเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
NF125-HV 4P 75A AL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | บล็อค 240 V AC (kA) | บล็อค 230 V AC (kA) | กระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) | อุปกรณ์รวมภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,197.00 ฿ 6,897.75 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 100 | 50 | 40 | 4 | 75 | - | CE / CCC | 130 | 120 | 90 | 50 | - | - | 10(AC690V), 50(AC500V), 65(AC440V), 75(AC380V) | สวิตช์ เตือนภัย |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท พื้นผิว | ชนิด | เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF125-HV 4P 75A AL ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-HCW พร้อมอุปกรณ์เสริม
รหัสสินค้า |
---|
NF125-HEV 3P 100A AL |
NF400-HEW 3P 400A |
NF63-HV 2P 16A |
NF63-HV 2P 25A |
NF63-HV 2P 32A |
NF63-HV 2P 63A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | บล็อค 240 V AC (kA) | บล็อค 230 V AC (kA) | กระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) | อุปกรณ์รวมภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,433.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 100 | 75 | - | 3 | 100 | - | CE / PSE / CCC | 165 | 105 | 92 | 70 | - | - | 10(AC690V), 50(AC500V), 65(AC440V), 75(AC380V) | สวิตช์ เตือนภัย | ||
฿ 26,185.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 100 | 70 | - | 3 | 400 | - | CE / CCC | 257 | 140 | 155 | 70 | 100 | 100 | 35 (690 V AC), 50 (500 V AC), 65 (450 V AC / 440 V AC), 70 (380 V AC) | - | ||
฿ 1,285.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | 10 | 63AF | 25 | 10 | 7.5 | 2 | 16 | - | CE / CCC | 130 | 50 | 90 | 10 | 25 | - | 2.5(AC690V), 7.5(AC500V), 100(AC450V/AC440V/AC380V) | - | ||
฿ 1,285.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | 10 | 63AF | 25 | 10 | 7.5 | 2 | 25 | - | CE / CCC | 130 | 50 | 90 | 10 | 25 | - | 2.5(AC690V), 7.5(AC500V), 100(AC450V/AC440V/AC380V) | - | ||
฿ 1,285.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63AF | 25 | 10 | 7.5 | 2 | 32 | - | CE / CCC | 130 | 50 | 90 | 10 | 25 | - | 2.5(AC690V), 7.5(AC500V), 100(AC450V/AC440V/AC380V) | - | ||
฿ 1,285.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 63AF | 25 | 10 | 7.5 | 2 | 63 | รางปีกนก (DIN Rail) | CE / PSE / CCC | 130 | 50 | 90 | 10 | 25 | - | 2.5(AC690V), 7.5(AC500V), 100(AC450V/AC440V/AC380V) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง