1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-CS พร้อมอุปกรณ์เสริม (รหัสสินค้า)

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-CS พร้อมอุปกรณ์เสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,148.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นภาพตัวแทน วัตถุจริงแตกต่างกันไปตามหมายเลขรุ่น โปรดจำไว้ในใจ

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำของ Mitsubishi สู่อนาคตแห่งการสร้างระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า
เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดของ Mitsubishi ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
รวมถึงซีรีส์ WS-V ใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแผงจ่ายไฟ/แผงกระจายสินค้าและตลาดเครื่องจักร

รหัสสินค้า
NF250-CV 3P 125A AL SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ชนิด พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
บล็อค 240 V AC
(kA)
บล็อค 230 V AC
(kA)
กระแสลัดวงจรสูงสุด
(kA)
พิกัดกระแสโครง อุปกรณ์รวมภายใน

฿ 6,667.00

฿ 5,000.25

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน --362515มี3125-ประเภท พื้นผิวCE / CCC16510592เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์2536-10(AC500V), 15(AC450V/AC440V), 25(AC380V)250AFสวิตช์ เตือนภัย

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF250-CV 3P 125A AL ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-CS พร้อมอุปกรณ์เสริม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NF125-CV 3P 63A
NF125-CV 3P 80A
NF250-CV 2P 100A
NF250-CV 3P 175A AL
NF250-CV 3P 250A AL
NF400-CW 2P 250A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ชนิด พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
บล็อค 240 V AC
(kA)
บล็อค 230 V AC
(kA)
กระแสลัดวงจรสูงสุด
(kA)
พิกัดกระแสโครง อุปกรณ์รวมภายใน

฿ 2,812.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[100AF ถึง 199AF] 125AF3010-มี363--CE / PSE / CCC1306090เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์1030-7.5(AC500V), 10(AC450V/AC440V/AC380V)--

฿ 2,812.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[100AF ถึง 199AF] 125AF3010-มี380--CE / PSE / CCC1306090เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์1030-7.5(AC500V), 10(AC450V/AC440V/AC380V)--

฿ 3,895.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --362515มี2100-ประเภท พื้นผิวCE / PSE / CCC16510592เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์2536-10(AC500V), 15(AC450V/AC440V), 25(AC380V)250AF-

฿ 6,667.00

1 ชิ้น 72 วัน --362515มี3175-ประเภท พื้นผิวCE / CCC16510592เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์2536-10(AC500V), 15(AC450V/AC440V), 25(AC380V)250AFสวิตช์ เตือนภัย

฿ 6,667.00

1 ชิ้น 72 วัน --362515มี3250-ประเภท พื้นผิวCE / CCC16510592เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์2536-10(AC500V), 15(AC450V/AC440V), 25(AC380V)250AFสวิตช์ เตือนภัย

฿ 9,157.00

1 ชิ้น 72 วัน -[400AF ขึ้นไป] 400AF503620มี2250-ประเภท พื้นผิวCE / CCC257140134เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์36505010 (500 V AC), 25 (450 V AC / 440 V AC), 40 (380 V AC)--