(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำของ Mitsubishi สู่อนาคตแห่งการสร้างระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า
เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดของ Mitsubishi ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
รวมถึงซีรีส์ WS-V ใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแผงจ่ายไฟ/แผงกระจายสินค้าและตลาดเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
NF250-CV 2P 100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ชนิด | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | บล็อค 240 V AC (kA) | บล็อค 230 V AC (kA) | กระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) | พิกัดกระแสโครง | อุปกรณ์รวมภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,895.00 ฿ 2,921.25 | CIRCIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 36 | 25 | 15 | มี | 2 | 100 | - | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 165 | 105 | 92 | เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ | 25 | 36 | - | 10(AC500V), 15(AC450V/AC440V), 25(AC380V) | 250AF | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF250-CV 2P 100A ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-CS พร้อมอุปกรณ์เสริม
รหัสสินค้า |
---|
NF125-CV 2P 80A |
NF125-CV 3P 63A |
NF125-CV 3P 80A |
NF250-CV 2P 125A AL AX SLT |
NF250-CV 2P 250A |
NF250-CV 3P 125A AL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ชนิด | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | บล็อค 240 V AC (kA) | บล็อค 230 V AC (kA) | กระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) | พิกัดกระแสโครง | อุปกรณ์รวมภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,968.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 30 | 10 | - | มี | 2 | 80 | - | - | CE / PSE / CCC | 130 | 60 | 90 | เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ | 10 | 30 | - | 7.5(AC500V), 10(AC450V/AC440V/AC380V) | - | - | ||
฿ 2,812.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 30 | 10 | - | มี | 3 | 63 | - | - | CE / PSE / CCC | 130 | 60 | 90 | เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ | 10 | 30 | - | 7.5(AC500V), 10(AC450V/AC440V/AC380V) | - | - | ||
฿ 2,812.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 30 | 10 | - | มี | 3 | 80 | - | - | CE / PSE / CCC | 130 | 60 | 90 | เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ | 10 | 30 | - | 7.5(AC500V), 10(AC450V/AC440V/AC380V) | - | - | ||
฿ 6,788.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | - | 36 | 25 | 15 | มี | 2 | 125 | - | ประเภท พื้นผิว | CE / CCC | 165 | 105 | 92 | เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ | 25 | 36 | - | 10(AC500V), 15(AC450V/AC440V), 25(AC380V) | 250AF | สวิตช์สัญญาณเตือน / สวิตช์เสริม / แผงขั้วต่อสายไฟแนวตั้ง | ||
฿ 3,895.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | 10 | 225AF | - | 25 | 15 | - | 2 | 250 | รางปีกนก (DIN Rail) | - | CE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,667.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | - | 36 | 25 | 15 | มี | 3 | 125 | - | ประเภท พื้นผิว | CE / CCC | 165 | 105 | 92 | เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ | 25 | 36 | - | 10(AC500V), 15(AC450V/AC440V), 25(AC380V) | 250AF | สวิตช์ เตือนภัย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง