(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิตซูบิชิเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันต่ำเพื่อสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต
เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดมิตซูบิชิที่ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
ประกอบด้วยซีรีส์ WS-V ที่ติดตั้งเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการจำหน่ายและเครื่องจักร
รหัสสินค้า | NF63-CVF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C A | (3)(5) 10 15 20 30 40 50 | 60 | (63) | ||||||
จำนวนตำแหน่ง | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
พิกัดทนแรงดันของฉนวน ui V | 440 | 440 | 440 | ||||||
พิกัด ลัดวงจร ค่าการตัดกระแสลัดวงจร ความจุ kA | JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (lcu/lcs) | AC | 690 V | — | — | — | |||
500 V | — | — | — | ||||||
440 V | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | ||||||
415 V | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||||||
400 V | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||||||
380 V | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||||||
230 V | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | ||||||
DC (*1) | 250 V | — | — | — | |||||
125 V | — | — | — | ||||||
GB 14048.2 (lcu/lcs) | AC | 415 V | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||||
400 V | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||||||
380 V | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||||||
230 V | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | ||||||
DC (*1) | 250 V | — | — | — | |||||
125 V | — | — | — | ||||||
ชิ้นส่วนที่มีมาให้เป็นมาตรฐาน (ชนิดติดบนพื้นผิว) | คลิปติดตั้งราง IEC 35 มม. ฉนวนความร้อน (2 แผ่นสำหรับ 2 ขั้ว, 4 แผ่นสำหรับ 3 ขั้ว) |
*(1) สำหรับสินค้าที่มี 3 ขั้ว ให้ใช้เพียง 2 ขั้วเท่านั้น
หมายเหตุ (1) ลูกค้าจะต้องจัดหารสกรูติดตั้งด้วยตนเอง (ขนาดที่แนะนำ: M4 × 0.7 × 65 [2 ชิ้น])
รหัสสินค้า | NF125-CVF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C A | 60 75 100 | 125 | |||||
จำนวนตำแหน่ง | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
พิกัดทนแรงดันของฉนวน ui V | 600 | 600 | |||||
พิกัด ลัดวงจร ค่าการตัดกระแสลัดวงจร ความจุ kA | JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (lcu/lcs) | AC | 690 V | — | — | ||
500 V | 7.5/4 | 7.5/4 | |||||
440 V | 10/5 | 10/5 | |||||
415 V | 10/5 | 10/5 | |||||
400 V | 10/5 | 10/5 | |||||
380 V | 10/5 | 10/5 | |||||
230 V | 30/15 | 30/15 | |||||
DC (*1) | 250 V | 7.5/4 | 7.5/4 | ||||
125 V | 7.5/4 | 7.5/4 | |||||
GB 14048.2 (lcu/lcs) | AC | 415 V | 10/5 | 10/5 | |||
400 V | 10/5 | 10/5 | |||||
380 V | 10/5 | 10/5 | |||||
230 V | 30/15 | 30/15 | |||||
DC (*1) | 250 V | 7.5/4 | 7.5/4 | ||||
125 V | — | — | |||||
ชิ้นส่วนที่มีมาให้เป็นมาตรฐาน (ชนิดติดบนพื้นผิว) | คลิปติดตั้งราง IEC 35 มม. ฉนวนความร้อน (1 ชิ้นสำหรับ 2 ขั้ว, 2 ชิ้นสำหรับ 3 ขั้ว) สกรูติดตั้ง M4 × 0.7 × 55 (2 ชิ้น) |
*(1) สำหรับสินค้าที่มี 3 ขั้ว ให้ใช้เพียง 2 ขั้วเท่านั้น
NF63-CVF
ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว
หมายเหตุ (1) ไม่สามารถเชื่อมต่อสายเคเบิลโดยตรง
(2) เบรกเกอร์มอเตอร์จะมี 3 ขั้ว
NF125-CVF
ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว
รหัสสินค้า |
---|
NF63-CVF 2P 5A |
NF63-CVF 3P 5A |
NF63-CVF 3P 15A AX |
NF63-CVF 3P 30A AX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์รวมภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,128.33 ฿ 1,596.25 | CIRCIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 5 | 36 | - | ||
฿ 2,892.00 ฿ 2,168.71 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 3 | 5 | 54 | - | ||
฿ 3,977.00 ฿ 2,982.35 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 3 | 15 | 54 | สวิตช์เสริม | ||
฿ 3,977.00 ฿ 2,982.35 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 3 | 30 | 54 | สวิตช์เสริม |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง | 63AF | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 7.5 | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท พื้นผิว |
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / CCC | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 |
ชนิด | เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC(kA) | 5 | บล็อค 230 V AC(kA) | 7.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง