1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-NKC พร้อมอุปกรณ์เสริม (รหัสสินค้า)

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-NKC พร้อมอุปกรณ์เสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,495.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มิตซูบิชิเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันต่ำเพื่อสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต
เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดมิตซูบิชิที่ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
ประกอบด้วยซีรีส์ WS-V ที่ติดตั้งเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการจำหน่ายและเครื่องจักร

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

รุ่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB พร้อมฟังก์ชันป้องกันเฟสหายของสายไฟนิวทรัล 3 สาย 1 เฟส
รหัสสินค้าNF50-NKCNF60-NKCNF100-NKC
รุ่นสายเชื่อม1⌀3 W
จำนวนตำแหน่ง3P3E
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน V AC100/200
พิกัดกระแสไฟฟ้า15 20 30 
40 50
6060 75 100
พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA
เวลาการทำงาน วินาทีหรือต่ำกว่า
คุณสมบัติการตรวจจับไฟรั่ว
เฟสหาย
การป้องกัน
ลักษณะ
พิกัดแรงดันไฟฟ้าเกินใช้งาน V AC135
พิกัดเวลาการทำงานแรงดันไฟฟ้าเกิน วินาทีหรือต่ำกว่า1
พิกัดแรงดันไฟฟ้าเกินเมื่อไม่ใช้งาน V AC120
ความหน่วงเวลาการไม่ทำงานเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าเกิน, วินาทีหรือมากกว่า0.1
พิกัด
ลัดวงจร
ค่าการตัดกระแสลัดวงจร
ความจุ
kA
JIS C 8201-2-1
Ann 2 (lcu)
AC100/200 V555
JIS C 8201-2-2
Ann 2 (lcu)
100/200 V
ด้าน พาวเวอร์ซัพพลาย
วิธีการเชื่อมต่อ
ขั้วต่อแบบหัวสกรู
ขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ (AP) (*1)
ส่วนประกอบรวมอยู่ด้วยตามมาตรฐานเครื่องมือ ติดตั้ง ราง IEC 35 มม

*. (1) สำหรับขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ (AP) ให้ระบุ "AP" เมื่อสั่งซื้อ

Drawing

Drawing 01 ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB รุ่น NF-NKC ซีรีส์ WS-V สำหรับแผงวงจรจ่ายไฟ / แผงควบคุม

NF50-NKC·NF60-NKC

 
Drawing 02 ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB รุ่น NF-NKC ซีรีส์ WS-V สำหรับแผงวงจรจ่ายไฟ / แผงควบคุม

NF100-NKC

รหัสสินค้า
NF50-NKC 3P 50A 100/200V SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,495.00

฿ 4,871.25

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง 50AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) 5 พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 5
จำนวนขั้ว 3 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 50 วิธีการติดตั้ง การยึด DIN / สกรู
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท พื้นผิว มาตรฐาน ตัวแทน PSE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 96
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 75 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 76 ชนิด เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์พร้อมการปกป้องสายไฟ 3 สาย 1 เฟส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF50-NKC 3P 50A 100/200V ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-NKC พร้อมอุปกรณ์เสริม