1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวแยก เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) PoE สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม อุณหภูมิกว้าง (รหัสสินค้า)

POE INJECTOR

ตัวแยก เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) PoE สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม อุณหภูมิกว้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,225.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

·อินพุต PoE 10/100 / 1,000 Mbps และ เอาต์พุต ข้อมูล
·ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรสำหรับแหล่งจ่ายไฟแยกและเอาต์พุต
· ฟังก์ชั่น ตัดวงจรอัตโนมัติจากแรงดันไฟฟ้าเกิน
·รองรับ เอาต์พุต สูงสุด 12.95 W @ 24 V DC
· อุณหภูมิใช้งาน กว้างตั้งแต่ -40 ° C ถึง 75 ° C

รหัสสินค้า
EKI-2701PSI-AE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 11,225.36

POE INJECTOR 1 ชิ้น 23 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อินเตอร์เฟซ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) จำนวนพอร์ต 2- พอร์ตเชื่อมต่อ มาตรฐาน ระบบสื่อสาร 1000BASE
ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต พาวเวอร์ซัพพลาย DC ภายนอก วิธีการติดตั้ง อื่น ๆ มีการจัดการ / Unmanaged switch อื่น ๆ
วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย PoE มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 140
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 37 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 95 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง 75
รายละเอียดวิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) / ผนัง