1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-SVF

เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-SVF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,940.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

นอกเหนือจากอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรในวงจรแรงดันต่ำแล้ว ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ยังให้การป้องกันที่ดีที่สุดต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
การป้องกันขั้นพื้นฐานสำหรับวงจรไฟฟ้าแรงต่ำ

รหัสสินค้า
NV32-SVF 3P 10A 100-440V 30MA AX SLTSALE
NV32-SVF 3P 10A 100-440V 100MA AX SLTSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)

฿ 8,940.00

฿ 6,705.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 30

฿ 8,940.00

฿ 6,705.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง AF 30AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) 7.5 พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 7.5
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) 5 จำนวนขั้ว 3 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) 100-440
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10 วิธีการติดตั้ง การยึด DIN / สกรู มาตรฐาน ตัวแทน PSE
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 100 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 54 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 90
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว คุณสมบัติ พิกัดค่าการตัดกระแสลัดวงจร AC120V: 5
รวมอุปกรณ์ แผงขั้วต่อสายไฟแนวตั้ง / สวิตช์เสริม