(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดผลิตภัณฑ์สำหรับการป้องกันขั้นพื้นฐานของวงจรไฟฟ้าแรงต่ำซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการป้องกันการกระแทก
เช่นเดียวกับการป้องกันการโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจร
รหัสสินค้า |
---|
NV30-KC 3P 15A 100-200V 30MA AL AX |
NV30-KC 3P 15A 100-200V 30MA AL TBL |
NV30-KC 3P 30A 100-200V 30MA AX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,278.00 ฿ 3,958.50 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 15 | ||
฿ 5,023.00 ฿ 3,767.25 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 15 | ||
฿ 4,087.00 ฿ 3,064.84 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 30 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง AF | 30AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 5 | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว | 3 | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 100 ถึง 200 | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) | 30 |
วิธีการติดตั้ง | การยึด DIN / สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 96 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 76 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง