1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN แบบอ่อน สำหรับ Gigabit (มาตรฐาน CAT6) ซีรีส์ LD-GPY (รหัสสินค้า)

PC ACCESSORIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 283.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เดินสายได้เป็นระเบียบ “สาย LAN แบบอ่อน” ช่วยให้เดินสายได้อย่างง่ายดาย สาย LAN “Category 6” เหมาะสำหรับเครือข่ายความเร็วสูง Gigabit Ethernet มีตัวป้องกันเขี้ยวล็อคหัก
[คุณสมบัติ]
· ตัวสายมีความอ่อน ช่วยให้เดินสายได้เป็นระเบียบ สาย LAN CAT6
· เป็นสายตัวนำตีเกลียว ช่วยป้องกันไม่ให้สายหลุดและเดินสายได้ง่าย
· ใช้คอนเนคเตอร์ชนิดบางที่ไม่เกะกะพอร์ทรอบข้าง
· มีตัวป้องกันเขี้ยวล็อคหัก
· รองรับการใช้งานกับ ADSL / FTTH / CATV / ISDN

รหัสสินค้า
LD-GPY/BU015
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 283.00

PC ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT6 โครงสร้าง โล่กำบัง ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP มาตรฐาน เครือข่าย FA ไม่มี มาตรฐาน
ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน ขนาด ตัวนำ AWG28 (0.08sq) จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 4.0 ถึง 4.9 สี สีน้ำเงิน วัสดุ เปลือก PVC
PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) รองรับการใช้งาน ไม่ ได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LD-GPY/BU015 ในชุด สาย LAN แบบอ่อน สำหรับ Gigabit (มาตรฐาน CAT6) ซีรีส์ LD-GPY