1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
GOT2000 ซีรี่ส์ GT25 รุ่น (รหัสสินค้า)

GOT2000 ซีรี่ส์ GT25 รุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34,867.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ทุกรุ่นรองรับการ์ดหน่วยความจำ SD และมาพร้อมเครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet), RS-232, RS-422/485 และพอร์ตโฮสต์/อุปกรณ์ USB
การทำงานของหน้าจอจะไม่ชะลอตัวลงเนื่องจากการประมวลผลจำนวนมาก เช่น การบันทึก การประมวลผลสคริปต์ เอาต์พุตสัญญาณเตือน และการถ่ายโอนข้อมูลอุปกรณ์

รหัสสินค้า
GT2505-VTBDSALE
GT2508-VTBASALE
GT2508-VTBDSALE
GT2508-VTWASALE
GT2508-VTWDSALE
GT2510-VTBASALE
GT2510-VTBDSALE
GT2510-VTWASALE
GT2510-VTWDSALE
GT2512-STBASALE
GT2512-STBDSALE
GT2512-WXTSDSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดการติดตั้ง ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์
(นิ้ว)
ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน เฟรมอุปกรณ์หลัก แรงดันขาเข้า ฟังก์ชั่นการแก้ไขบันได ฟังก์ชั่นเปลี่ยนภาษา โครงสร้างในการป้องกัน มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ ผู้ใช้ ปุ่มสัมผัส = N
(หน้าจอเดียว / วัตถุ)
มาตรฐานอื่น ๆ สเปค อื่น ๆ

฿ 34,867.00

฿ 23,245.83

MID_GOT2000SERIESGT25MODEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --5,7640 x 480-24 V DC---CE / UL / cUL13916453,5-----

฿ 64,577.00

฿ 43,053.49

MID_GOT2000SERIES GT25MODEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แผง ติดตั้งบนผิว8.4640 x 480สีดำ-NANAมีCE / UL / cUL19424152RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)32 MBไม่KC, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINAแสดงสี: 65,536 สี 32 โทน, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB)

฿ 67,452.00

฿ 44,970.25

MID_GOT2000SERIES GT25MODEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แผง ติดตั้งบนผิว8.5640 x 480สีดำ24 V DCNANAมีCE / UL / cUL19424152RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)32 MBไม่KC, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINAแสดงสี: 65,536 สี 32 โทน, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), (USB-A) 2 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB)

฿ 64,577.00

฿ 43,053.49

MID_GOT2000SERIES GT25MODEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แผง ติดตั้งบนผิว8.6640 x 480ขาว-NANAมีCE / UL / cUL19424152RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)32 MBไม่KC, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINAแสดงสี: 65,536 สี 32 โทน, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), (USB-A) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB)

฿ 67,452.00

฿ 44,970.25

MID_GOT2000SERIES GT25MODEL 1 ชิ้น 36 วัน -แผง ติดตั้งบนผิว8.7640 x 480ขาว24 V DCNANAมีCE / UL / cUL19424152RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)32 MBไม่ATEX*, KC, KCs*, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINA (* แผ่นป้องกัน (GT25-08PSCC-UC) [แยกจำหน่ายเป็นตัวเลือก]) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ATEX และ KCs)แสดงสี: 65,536 สี 32 โทน, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), (USB-A) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB)

฿ 87,985.00

฿ 58,659.60

MID_GOT2000SERIES GT25MODEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แผง ติดตั้งบนผิว10.4640 x 480สีดำ-NANAมีCE / UL / cUL21830352RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)32 MBไม่KC, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINAแสดงสี: 65,536 สี 32 โทน, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), (USB-A) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB)

฿ 90,963.00

฿ 60,645.03

MID_GOT2000SERIES GT25MODEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แผง ติดตั้งบนผิว10.4640 x 480สีดำ24 V DCNANAมีCE / UL / cUL21830352RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)32 MBไม่KC, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINAแสดงสี: 65,536 สี 32 โทน, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), (USB-A) 2 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB)

฿ 87,985.00

฿ 58,659.60

MID_GOT2000SERIES GT25MODEL 1 ชิ้น 36 วัน -แผง ติดตั้งบนผิว10.4640 x 480ขาว-NANAมีCE / UL / cUL21830352RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)32 MBไม่KC, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINAแสดงสี: 65,536 สี 32 โทน, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), (USB-A) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB)

฿ 90,963.00

฿ 60,645.03

MID_GOT2000SERIES GT25MODEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แผง ติดตั้งบนผิว10.4640 x 480ขาว24 V DCNANAมีCE / UL / cUL21830352RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)32 MBไม่ATEX*, KC, KCs*, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINA (* แผ่นป้องกัน (GT25-08PSCC-UC) [แยกจำหน่ายเป็นตัวเลือก]) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ATEX และ KCs)แสดงสี: 65,536 สี 32 โทน, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), (USB-A) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB)

฿ 105,747.00

฿ 70,501.52

MID_GOT2000SERIES GT25MODEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แผง ติดตั้งบนผิว12.1800 x 600สีดำ[อื่น ๆ] VAC 100–240NANAมีCE / UL / cUL24631652 RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)32 MBไม่KC, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINAแสดงสี: 65,536 สี 32 โทน, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), (USB-A) 2 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB)

฿ 105,800.00

฿ 72,409.52

MID_GOT2000SERIES GT25MODEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แผง ติดตั้งบนผิว12.1800 x 600สีดำ24 V DCNANAมีCE / UL / cUL24631652RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)32MBขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / 1 คีย์EAC, KCอินเทอร์เฟซที่ติดตั้งมาในตัว: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปแบบคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB)

฿ 83,305.00

฿ 55,539.44

GOT2000SERIESWIDESCREEN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-12,11,280 × 800 (WXGA)-24 V DC---CE--------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หน้าจอมอนิเตอร์ สี TFT แสดงสี(สี) สี (65536 สี)