(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทุกรุ่นรองรับการ์ดหน่วยความจำ SD และมาพร้อมเครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet), RS-232, RS-422/485 และพอร์ตโฮสต์/อุปกรณ์ USB
การทำงานของหน้าจอจะไม่ชะลอตัวลงเนื่องจากการประมวลผลจำนวนมาก เช่น การบันทึก การประมวลผลสคริปต์ เอาต์พุตสัญญาณเตือน และการถ่ายโอนข้อมูลอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
GT2508-VTWA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดการติดตั้ง | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์ (นิ้ว) | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | เฟรมอุปกรณ์หลัก | แรงดันขาเข้า | ฟังก์ชั่นการแก้ไขบันได | ฟังก์ชั่นเปลี่ยนภาษา | โครงสร้างในการป้องกัน | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร | ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ ผู้ใช้ | ปุ่มสัมผัส = N (หน้าจอเดียว / วัตถุ) | มาตรฐานอื่น ๆ | สเปค อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64,577.00 ฿ 43,053.49 | MID_GOT2000SERIES GT25MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แผง ติดตั้งบนผิว | 8.6 | 640 x 480 | ขาว | - | NA | NA | มี | CE / UL / cUL | 194 | 241 | 52 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 32 MB | ไม่ | KC, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINA | แสดงสี: 65,536 สี 32 โทน, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), (USB-A) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) |
กำลังโหลด …
หน้าจอมอนิเตอร์ | สี TFT | แสดงสี(สี) | สี (65536 สี) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT2508-VTWA ในชุด GOT2000 ซีรี่ส์ GT25 รุ่น
รหัสสินค้า |
---|
GT2505-VTBD |
GT2508-VTBA |
GT2508-VTBD |
GT2508-VTWD |
GT2510-VTBA |
GT2510-VTBD |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดการติดตั้ง | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์ (นิ้ว) | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | เฟรมอุปกรณ์หลัก | แรงดันขาเข้า | ฟังก์ชั่นการแก้ไขบันได | ฟังก์ชั่นเปลี่ยนภาษา | โครงสร้างในการป้องกัน | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร | ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ ผู้ใช้ | ปุ่มสัมผัส = N (หน้าจอเดียว / วัตถุ) | มาตรฐานอื่น ๆ | สเปค อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,867.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 5,7 | 640 x 480 | - | 24 V DC | - | - | - | UL / cUL / CE | 139 | 164 | 53,5 | - | - | - | - | - | ||
฿ 64,577.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แผง ติดตั้งบนผิว | 8.4 | 640 x 480 | สีดำ | - | NA | NA | มี | UL / cUL / CE | 194 | 241 | 52 | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) / RS-422/485 / RS-232 | 32 MB | ไม่ | KC, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINA | แสดงสี: 65,536 สี 32 โทน, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 67,452.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แผง ติดตั้งบนผิว | 8.5 | 640 x 480 | สีดำ | 24 V DC | NA | NA | มี | UL / cUL / CE | 194 | 241 | 52 | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) / RS-422/485 / RS-232 | 32 MB | ไม่ | KC, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINA | แสดงสี: 65,536 สี 32 โทน, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), (USB-A) 2 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 67,452.00 | 1 ชิ้น | 36 วัน | - | แผง ติดตั้งบนผิว | 8.7 | 640 x 480 | ขาว | 24 V DC | NA | NA | มี | UL / cUL / CE | 194 | 241 | 52 | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) / RS-422/485 / RS-232 | 32 MB | ไม่ | ATEX*, KC, KCs*, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINA (* แผ่นป้องกัน (GT25-08PSCC-UC) [แยกจำหน่ายเป็นตัวเลือก]) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ATEX และ KCs) | แสดงสี: 65,536 สี 32 โทน, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), (USB-A) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 87,985.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แผง ติดตั้งบนผิว | 10.4 | 640 x 480 | สีดำ | - | NA | NA | มี | UL / cUL / CE | 218 | 303 | 52 | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) / RS-422/485 / RS-232 | 32 MB | ไม่ | KC, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINA | แสดงสี: 65,536 สี 32 โทน, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), (USB-A) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 90,963.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แผง ติดตั้งบนผิว | 10.4 | 640 x 480 | สีดำ | 24 V DC | NA | NA | มี | UL / cUL / CE | 218 | 303 | 52 | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) / RS-422/485 / RS-232 | 32 MB | ไม่ | KC, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINA | แสดงสี: 65,536 สี 32 โทน, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), (USB-A) 2 ช่อง (ความเร็วสูง 480 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง