(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
GOT แบบพกพาออกแบบมาเพื่อการใช้งานและสามารถถือไว้ในมือเดียว
ความจุ แรม, หน่วยความจำของผู้ใช้ 15 MB พร้อมกับโฮสต์ USB และอุปกรณ์ USB
[รายละเอียดจำเพาะหลัก]
ความจุหน่วยความจำผู้ใช้
· หน่วยความจำสำหรับเก็บ (ROM): 32 MB
· แรม, หน่วยความจำ การใช้งาน (RAM): 80 MB
พร้อมกับโฮสต์ USB และอุปกรณ์ USB
รหัสสินค้า |
---|
GT2505HS-VTBD |
GT2506HS-VTBD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์ (นิ้ว) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 71,867.00 ฿ 47,913.73 | MID_GOT2000SERIESGT25MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.7 | 185 | 145 | 79.3 | ||
฿ 90,683.00 ฿ 60,458.36 | MID_GOT2000SERIESGT25MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.5 | 230 | 201 | 97 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สะดวก (พร้อมสวิตช์เลือกปุ่ม) | หน้าจอมอนิเตอร์ | สี TFT | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | 640 x 480 |
---|---|---|---|---|---|
แสดงสี(สี) | สี (65536 สี) | สีของ เฟรม | สีดำ | แรงดันขาเข้า | 24 V DC |
จอภาพ บันได | NA | อุปกรณ์รองรับท่อ | NA | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / cUL | วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร | RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) / RS-422/485 | ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ ผู้ใช้ | ROM: 32MB / RAM: 80MB |
ปุ่มสัมผัส = N(หน้าจอเดียว / วัตถุ) | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / 1 คีย์ | มาตรฐานอื่น ๆ | KC | สเปค อื่น ๆ | อินเทอร์เฟซที่ติดตั้งมาในตัว: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปแบบคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง