1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตั้งเวลาแบบสตาร์-เดลต้า H3DT-G (รหัสสินค้า)

TIMER
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
    ฿ 5,065.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าที่รองรับการ "การออกแบบสำหรับพาแนลที่คุ้มค่า” ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับแผงควบคุม เครื่องตั้งเวลาแบบสตาร์-เดลต้า สามารถตั้งค่าช่วงเวลา 2 ชุดระหว่าง 1 และ 120 วินาทีได้ในเครื่องเดียว

■ คุณสมบัติ
· เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้าเพื่อความสะดวกในการเดินสายไฟ
เพียงเสียบสายไฟเท่านั้น ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
 ใช้เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า ช่วยประหยัดเวลาการเดินสายไฟ
· ไม่จำเป็นต้องทำการขันยึดซ้ำ
ใช้เทอร์มินอล Plus แบบเสียบเข้า จึงไม่จำเป็นต้องขั้นตอนขันยึดซ้ำที่ต้องหากใช้เทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู
 ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาการเดินสายไฟเท่านั้น แต่ยังประหยัดเวลาการตรวจสอบ การส่งมอบ (จัดส่ง) และการบำรุงรักษา
· เสียบง่าย
ใช้เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้าของ OMRON เสียบง่ายเหมือนเสียบหูฟัง
 ช่วยลดภาระงานและเพิ่มคุณภาพการเดินสายไฟ
· เชื่อมต่อแน่นหนากับที่
ถึงแม้จะใช้แรงเสียบสายเพียงเล็กน้อย แต่ยังคงรักษาความแน่นหนาคงที่
 เทคโนโลยีการออกแบบกลไกขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิตทำให้ได้สปริงที่ช่วยปรับปรุงทั้งการทำงานและความเสถียร
· ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากประเทศส่วนมาก
ช่วยประหยัดเวลาการออกแบบแผงควบคุม พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐานและสอดคล้องมาตรฐานต่างๆ รวมถึงการจดทะเบียนมาตรฐาน UL Listing

รหัสสินค้า
H3DT-G AC/DC24-240 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,065.00

฿ 3,689.85

TIMER 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องจับเวลา วิธีการแสดงผล อนาล็อก วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail)
สเปค เวลา(s) 1.0 s ถึง 120 s แรงดันไฟเลี้ยง AC/DC วิธีการ เอาต์พุต รีเลย์
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CCC / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 100 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 17.5
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 90 แรงดันไฟเลี้ยง(V) 24 ถึง 240 V AC / DC ช่วงเวลา = N 2 ช่วง
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส Time Limit 1c รูปทรง เทอร์มินอล เทอร์มินอล Plus แบบเสียบเข้า เทอร์มินอลบล็อค 8 ขั้วต่อ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H3DT-G AC/DC24-240 ในชุด เครื่องตั้งเวลาแบบสตาร์-เดลต้า H3DT-G