1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดหูฟังบลูทู ธ / A2DP รองรับการใช้งาน / HS20 / สีแดง

RELATION OPTION/ACCESSORIES

ชุดหูฟังบลูทู ธ / A2DP รองรับการใช้งาน / HS20 / สีแดง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 943.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ชุดหูฟังบลูทู ธ ไร้สายที่ รองรับการใช้งาน A2DP คุณสามารถใช้เพื่อฟังไม่เพียง แต่โทรศัพท์ แต่ยังรวมถึงเพลงและวิดีโอ

[รายละเอียดสินค้า]
·ชุดหูฟังบลูทู ธ ไร้สายที่ รองรับการใช้งาน A2DP คุณสามารถใช้เพื่อฟังไม่เพียง แต่การโทรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเพลงและวิดีโอด้วย
·เพื่อหลีกเลี่ยง ความเค้น ที่หูที่ ตะขอ หูจะโค้งเป็นสามมิติ การออกแบบ นี้ให้ความสะดวกสบายแม้ใช้งานเป็นเวลานาน มาพร้อมกับที่ หูหิ้วแม่พิมพ์ หูแยกซ้ายและขวา
· รูปทรง ของหูฟังออกแบบมาให้พอดีกับ รูปทรง หู ความพอดีของหูได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงและเพิ่มความสามารถในการสวมใส่
·ในการเปิดใช้งานการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ชัดเจนชุดหูฟังมาพร้อมกับ HD Voice ซึ่งใช้ แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ สองเท่าของชุดหูฟังทั่วไปเช่นเดียวกับ cVc (การจับเสียงที่ชัดเจน) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีลดเสียงรบกวน
·รองรับหลายจุด วิธีนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือสองเครื่องพร้อมกันและพักสายหนึ่งเครื่อง
· คอนเนคเตอร์ชาร์จเป็นไมโคร USB ชนิดเดียวกับสมาร์ทโฟน ยังสามารถชาร์จชุดหูฟังโดยเชื่อมต่อกับสายชาร์จสมาร์ทโฟนปกติของคุณ
·ช่วยให้คุณคุยโทรศัพท์ได้ต่อเนื่อง 6 ชั่วโมงหรือฟังเพลงต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง คุณสามารถเปิดและปิด พาวเวอร์ซัพพลาย ได้ด้วย สวิตช์เลื่อน ซึ่งช่วยให้คุณลด การใช้พลังงาน ในระหว่างการหยุดทำงาน
·สามารถเชื่อมต่อไม่เพียง แต่กับโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน แต่ยังเชื่อมต่อกับพีซีและอุปกรณ์อื่น ๆ เครื่องวัดระดับน้ำ แบตเตอรี่ของชุดหูฟังสามารถแสดงบนหน้าจอ iPhone เมื่อเชื่อมต่อกับ iPhone
·มี ไกด์ การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบง่ายซึ่งช่วยให้สามารถตั้งค่าได้ง่ายและเชื่อถือได้แม้กระทั่งสำหรับผู้ใช้ชุดหูฟังบลูทู ธ ครั้งแรก
· รองรับการใช้งาน กับ การใช้งาน การตั้งค่า BT ที่ง่ายสำหรับสมาร์ทโฟน Android การจับคู่สามารถทำได้เพียงทำตาม ไกด์ สามารถดาวน์โหลด การใช้งาน ได้จาก Google ปลายยื่น * ไม่ รองรับการใช้งาน สมาร์ทโฟนที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
· วิธีการสื่อสาร: Bluetooth เวอร์ชั่นมาตรฐาน 4.0
· เอาท์พุต: Bluetooth Power Class 2
·ระยะ ระบบสื่อสาร สูงสุด: ระยะสายตา 10 ม
· เครื่องวัดความถี่ ใช้: ย่านความถี่ 2.4 GHz
·วิธีการมอดูเลต: FHSS (เครื่องวัดความถี่ Hopping Spread Spectrum)
·โปรไฟล์ Bluetooth ที่รองรับ: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
·ตัวแปลงสัญญาณที่ รองรับการใช้งาน A2DP: SBC
·การป้องกันเนื้อหาที่ รองรับการใช้งาน A2DP: ใช่ SCMS-T
·จำนวนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนสูงสุด: 8
· Multipoint (สแตนด์บายพร้อมกัน): รองรับ
· รุ่น: ประเภทไดนามิก
· เครื่องวัดระดับน้ำ ความดัน เสียง เอาต์พุต : 118 เดซิเบล
· ชุดขับมอเตอร์ ยูนิต: ฟูลเรนจ์ø10มม
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ เล่น (A2DP): 20 Hz ถึง 20 kHz
·เวลาเล่นต่อเนื่องสูงสุด: ประมาณ 5 ชั่วโมง
·เวลาโทรต่อเนื่องสูงสุด: ประมาณ 6 ชั่วโมง
·เวลาสแตนด์บายต่อเนื่องสูงสุด: ประมาณ 120 ชั่วโมง
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 5 V ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย USB)
·แบตเตอรี่ แบบฝัง ตัว: ลีเทียม-โพลิเมอร์ ถ่านชาร์จ
·เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 2 ชั่วโมง
·ประเภท ไมโครโฟน : ประเภทคอนเดนเซอร์ electret
·ลักษณะทิศทางของ ไมโครโฟน : รอบทิศทาง
·ความไวของ ไมโครโฟน : -42 dB (1 V / pa ที่ 1 kHz)
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ ใช้งาน ไมโครโฟน : 100 Hz ถึง 3,000 Hz
· เทอร์มินอลอินพุต: ไมโคร USB (สำหรับชาร์จ)
·สภาพแวดล้อมในการทำงาน (อุณหภูมิ): 5 ° C ถึง 35 ° C
· สภาพแวดล้อมในการใช้งาน (ความชื้นสัมพัทธ์): 20% ถึง 80% (แต่ไม่มีการควบแน่น)
·สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ (อุณหภูมิ): 0 ° C ถึง 40 ° C
· สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ (ความชื้นสัมพัทธ์): 20% ถึง 80% (แต่ไม่มีการควบแน่น)
· ขนาดภายนอก (กว้าง×ลึก×สูง): 15.5 × 11.5 × 57.4 มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
· น้ำหนัก: ประมาณ 10 ก.
· สีบอดี้หลัก: แดง
·การปฏิบัติตามกฎหมาย: TELEC / JATE
·มาตรฐานที่ รองรับการใช้งาน : BQB
·อุปกรณ์เสริม: สายชาร์จ USB, หูฟัง (S / M / L, พร้อม M ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า), ที่เกี่ยวหู (อย่างละ 1 อันสำหรับหูขวาและซ้าย), คู่มือการใช้งาน, คู่มือการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
·ขนาดแพ็คเกจ: กว้าง 60 มม. ×ลึก 45 มม. ×สูง 155 มม
·น้ำหนักหีบห่อ: 0.085 กก
· JAN Code: 4953103465763

รหัสสินค้า
LBT-HS20MPCRD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 943.72

RELATION OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1