1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ (สำหรับท่อ PF) ชนิด G พร้อมฝาครอบสีดำ (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 49.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อและถอดได้ในขั้นตอนเดียว
· มีฝาครอบเพื่อป้องกันการแทรกซึมของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว
· ชนิดกันน้ำ มาพร้อมโอริงและปะเก็น
· ออกแบบมาเพื่อทำให้ท่อมีคุณสมบัติกันน้ำ โดยใช้ชุดปะเก็นกันน้ำ

รหัสสินค้า
MFSK-16GK
MFSK-16GSK
MFSK-22GK
MFSK-28GK
MFSK-36GK
MFSK-42GK
MFSK-54GK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางน็อคเอาท์ที่ใช้งานร่วมกันได้
(มม.)
ค่ากำหนดของเกลียว ความยาว
(มม.)
มาตรฐาน ค่ากำหนดของขนาดท่อร้อยสายไฟ

฿ 49.91

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟท่อ PF 16 (ยกเว้น MF)27G3/446.5JIS C8412, PSE22 (25)

฿ 49.91

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟท่อ PF 16 (ยกเว้น MF)22, 27G1/246.5JIS C8412, PSEสำหรับทั้ง 16 และ 22 (25)

฿ 57.15

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟท่อ PF 22 (ยกเว้น MF)27G3/455JIS C8412, PSE22 (25)

฿ 103.74

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟท่อ PF 28 (ยกเว้น MF)34G166JIS C8412, PSE28 (31)

฿ 171.87

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 6 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟท่อ PF 36 (ยกเว้น MF)42G1 1/477JIS C8412, PSE36

฿ 282.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน เรซินท่อ PF 42 (ยกเว้น MF)48G1 1/293.5JIS C8412, PSE42

฿ 332.90

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน เรซินท่อ PF 5460G2112.5PSE54

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ สี สีดำ