(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·อุปกรณ์ การเคลือบผิว แบบจุ่มร้อนที่ยึดตู้กับ ขั้ว ด้วยแถบ สเตนเลส โปรดตรวจสอบตัวเครื่อง รองรับการใช้งาน ก่อนทำการสั่งซื้อ
รหัสสินค้า |
---|
POB-1FT |
POB-2FT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วงกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต (N / กิโลกรัม) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 256.65 | PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES | 2 ชิ้น | 6 วัน | มากถึง 10 | 25 | 70 | 30 | เมื่อใช้แถบ สเตนเลส ขนาด 10 มม: ทิศทางแนวตั้ง 49 N (5 kgf) | รองรับการใช้งาน กับ: สัมผัส กล่องสวิตช์ สัมผัสกล่อง แบบเหลี่ยม กล่องเล็ก ๆ ฯลฯ | ||
฿ 270.97 | PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | ถึง 20 | 35 | 150 | 16 | เมื่อใช้สาย สเตนเลส ขนาด 20 มม: ทิศทางแนวตั้ง 98 N (10 kgf) | รองรับการใช้งาน กับ: PVP-1507F, PVR-EV2F |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | สำหรับโพล | วัสดุ | จุ่มร้อน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร) | ø80ถึงø200 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง