1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องรีเลย์ลำดับเฟส-เฟสหาย K8AK-PH (รหัสสินค้า)

OMRK8AK

กล่องรีเลย์ลำดับเฟส-เฟสหาย K8AK-PH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,100.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องรีเลย์ลำดับเฟส-เฟสหายแบบ 3 เฟสที่ใช้วิธีการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า 22.5 มม. (W), เอาท์พุตรีเลย์ 2c

■ คุณสมบัติ
· ทนทนต่อสัญญาณรบกวนจากอินเวอร์เตอร์มากขึ้น
· แยกแยะระหว่างเฟสที่ถูกต้อง ลำดับเฟส และเฟสหายเมื่อเปิดเครื่อง
· รองรับการตรวจจับเฟสหายเมื่อมอเตอร์กำลังทำงาน
· 5 A (โหลดความต้านทานไฟฟ้า) ที่ 250 V AC, 2c × 1
· สามารถตรวจสอบสถานะเอาท์พุตได้โดยใช้ไฟ LED
· เหมาะสำหรับใช้ป้องกันการหมุนกลับทิศทางของมอเตอร์

รหัสสินค้า
K8AK-PH1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,100.55

฿ 1,681.43

OMRK8AK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CCC / CSA
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 95 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 22.5 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 100
ชนิด กล่องรีเลย์ลำดับเฟส-เฟสหาย พิกัดแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส 3 ขดลวด: 200 ถึง 480 V AC โหลดไฟฟ้า AC 250 V AC / 5 A
โหลดไฟฟ้า DC 30 V DC / 5 A รูปแบบ เอาต์พุต 2c × 1 การใช้งาน การตรวจจับกระแสไฟฟ้าสูงเกิน / เฟสหาย / เฟสย้อนกลับ / กระแสไฟฟ้าต่ำเกิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K8AK-PH1 ในชุด กล่องรีเลย์ลำดับเฟส-เฟสหาย K8AK-PH