(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสำหรับโรงงานและอุปกรณ์อุตสาหกรรม ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสูงเกินหรือต่ำเกิน
■ คุณสมบัติ
· ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสูงเกินหรือต่ำเกิน
· การรีเซ็ตด้วยตนเองและการรีเซ็ตอัตโนมัติที่รองรับโดยกล่องรีเลย์ 1 ตัว
· หนึ่งหน้าสัมผัสเอาท์พุต 1c, 5 A ที่ 250 V AC (โหลดความต้านทานไฟฟ้า)
· รีเลย์เอาท์พุตสามารถสลับระหว่างแบบปกติเปิดกับแบบปกติปิดได้
· รองรับสัญญาณควบคุมกระบวนการ (0 ถึง 10 V) และอินพุตแยกกระแสไฟฟ้า
· สามารถตรวจสอบสถานะเอาท์พุตได้โดยใช้ไฟ LED
· รองรับความถี่อินพุต 40 ถึง 500 Hz
· อินพุตแยกจากพาวเวอร์ซัพพลาย
รหัสสินค้า |
---|
K8AK-VS2 100-240VAC |
K8AK-VS3 24VAC/DC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดันไฟเลี้ยง | ช่วงการปรับ | ช่วงการตั้งค่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,347.00 ฿ 5,675.96 | MONITORINGRELAY | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 100-240 V AC | 1 ถึง 10 V AC/DC / 3 ถึง 30 V AC/DC / 15 ถึง 150 V AC/DC | 0 ถึง 10 V AC/DC / 0 ถึง 30 V AC/DC / 0 ถึง 150 V AC/DC | ||
฿ 8,347.00 ฿ 5,675.96 | MONITORINGRELAY | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 24 V AC/DC | 20 ถึง 200 V AC/DC / 30 ถึง 300 V AC/DC / 60 ถึง 600 V AC/DC | 0 ถึง 200 V AC/DC / 0 ถึง 300 V AC/DC / 0 ถึง 600 V AC/DC |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 95 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 22.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 100 |
ชนิด | กล่องรีเลย์แรงดันไฟฟ้า 1 เฟส | โหลดไฟฟ้า AC | 250 V AC / 5 A | โหลดไฟฟ้า DC | 30 V DC / 5 A |
รูปแบบ เอาต์พุต | เอาท์พุตหน้าสัมผัส 1c | ประเภทอินพุต | กล่องรีเลย์แรงดันไฟฟ้า 1 เฟส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง