1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตรวมอินพุต/เอาท์พุตดิจิทัล ซีรีส์ NX, ยูนิตอินพุต DC / เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ NX-MD (รหัสสินค้า)

PLCFUNCTIONMODULE

ยูนิตรวมอินพุต/เอาท์พุตดิจิทัล ซีรีส์ NX, ยูนิตอินพุต DC / เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ NX-MD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,541.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์อินพุตดิจิตอลที่มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ชนิดความเร็วสูงที่ช่วยควบคุมการซิงโครไนซ์ด้วยความเร็วสูง ตลอดจนชนิดใช้งานทั่วไป

■ คุณสมบัติ
· สามารถติดตั้งบนผ่านหัวต่อ EtherCAT ช่วยให้รีเฟรชสัญญาณ I/O ด้วยความเร็วสูงได้
· ช่วยซิงโครไนซ์โดยการรีเฟรชสัญญาณ I/O ในช่วงควบคุม (รีเฟรชซิงโครนัส)
· หากใช้งานร่วมกับ CPU หรือหัวต่อ EtherCAT ของผลิตภัณฑ์รุ่น NX Series จะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ NX ให้รับอินพุตบันทึกเวลาที่เปลี่ยนแปลง
และให้ผลิตภัณฑ์ NX ส่งสัญญาณเอาต์พุตระบุเวลาเพื่อช่วยในการควบคุม I/O ให้มีความแม่นยำสูงขึ้นโดยไม่ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาควบคุมของตัวควบคุม
· การใช้เทอร์มินอลบล็อคแบบถอดได้ช่วยเพิ่มความสามารถในการบำรุงรักษาระบบ
· เทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus (เทอร์มินอลบล็อคแบบ แคลมป์ยึดไม่มีสกรู) และชนิดของคอนเนคเตอร์ (คอนเนคเตอร์ MIL/ คอนเนคเตอร์ Fujitsu)
ลดเวลาในงานเชื่อมต่อสายไฟลงเป็นอย่างมาก
· อุปกรณ์กว้างเพียง 12 มม. ช่วยประหยัดพื้นที่ (30 มม. สำหรับรุ่นมีคอนเนคเตอร์)
· เชื่อมต่อกับซีรีส์ CJ โดยใช้คัปปลิ้งอีเทอร์เน็ต/IP

รหัสสินค้า
NX-MD6121-5 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 13,541.00

฿ 9,207.88

PLCFUNCTIONMODULE 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนอินพุต 16 แรงดันขาเข้า(V) 24 จำนวนเอาต์พุต 16
รูปแบบ เอาต์พุต Output ทรานซิสเตอร์ / NPN มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA แรงดัน Output(V) 12 ถึง 24 DC
กระแส Output(A) 0.5 การใช้กระแสไฟฟ้า(A) 30 mA หรือต่ำกว่า ชื่อ ยูนิตอินพุต DC / เอาท์พุตทรานซิสเตอร์
วิธีรีเฟรช I / O สลับระหว่างฟรีรันกับซิงโครนัส I/O เวลาตอบสนองการเปิด / ปิด 0.1 ms หรือต่ำกว่า / 0.8 ms หรือต่ำกว่า, อินพุต: 20 µs หรือต่ำกว่า / 400 µs หรือต่ำกว่า อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า มีจำหน่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NX-MD6121-5 ในชุด ยูนิตรวมอินพุต/เอาท์พุตดิจิทัล ซีรีส์ NX, ยูนิตอินพุต DC / เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ NX-MD