(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตเอาท์พุตดิจิทัลที่มีให้เลือกหลายแบบ ตั้งแต่แบบความเร็วสูงที่ช่วยให้สามารถควบคุมการซิงโครไนซ์ด้วยความเร็วสูง ไปจนถึงแบบอเนกประสงค์
■ คุณสมบัติ
· สามารถติดตั้งบนผ่านหัวต่อ EtherCAT ช่วยให้รีเฟรชสัญญาณ I/O ด้วยความเร็วสูงได้
· ช่วยซิงโครไนซ์โดยการรีเฟรชสัญญาณ I/O ในช่วงควบคุม (รีเฟรชซิงโครนัส)
· การใช้ยูนิตนี้ร่วมกับยูนิต CPU ซีรีส์ NX หรือยูนิตคัปปลิ้ง EtherCAT ซึ่งเป็นยูนิต NX ที่ใช้วิธีอินพุตด้วยการประทับเวลา
และให้ผลิตภัณฑ์ NX ส่งสัญญาณเอาต์พุตระบุเวลาเพื่อช่วยในการควบคุม I/O ให้มีความแม่นยำสูงขึ้นโดยไม่ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาควบคุมของตัวควบคุม
· การใช้เทอร์มินอลบล็อคแบบถอดได้ช่วยเพิ่มความสามารถในการบำรุงรักษาระบบ
· เทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus (เทอร์มินอลบล็อคแบบ แคลมป์ยึดไม่มีสกรู) และชนิดของคอนเนคเตอร์ (คอนเนคเตอร์ MIL/ คอนเนคเตอร์ Fujitsu)
ลดเวลาในงานเชื่อมต่อสายไฟลงเป็นอย่างมาก
· อุปกรณ์กว้างเพียง 12 มม. ช่วยประหยัดพื้นที่ (30 มม. สำหรับรุ่นมีคอนเนคเตอร์)
· มีแบบหน้าสัมผัส 2, 4, 8, 16 และ 32 เอาท์พุตให้เลือก ทำให้สามารถกำหนดค่า I/O ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของคุณมากที่สุด
· เชื่อมต่อกับซีรีส์ CJ โดยใช้คัปปลิ้งอีเทอร์เน็ต/IP
รหัสสินค้า |
---|
NX-OD3121 |
NX-OD3256 |
NX-OD4121 |
NX-OD4256 |
NX-OD5121 |
NX-OD5121-1 |
NX-OD5121-5 |
NX-OD5256 |
NX-OD5256-1 |
NX-OD6121-5 |
NX-OD6121-6 |
NX-OD6256-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนเอาต์พุต | รูปแบบ เอาต์พุต | เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | แรงดัน Output (V) | การใช้กระแสไฟฟ้า (A) | เวลาตอบสนองการเปิด / ปิด | อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,516.00 ฿ 3,289.91 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 4 | [อื่น ๆ] Output ทรานซิสเตอร์ / NPN | [เทอร์มินอลบล็อค] m0002 | 12 ถึง 24 DC | 10 mA หรือต่ำกว่า | 0.1 ms หรือต่ำกว่า / 0.8 ms หรือต่ำกว่า | - | ||
฿ 4,516.00 ฿ 3,289.91 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 4 | [อื่น ๆ] Output ทรานซิสเตอร์ / PNP | [เทอร์มินอลบล็อค] m0002 | 24 DC | 20 mA หรือต่ำกว่า | 0.5 ms หรือต่ำกว่า / 1.0 ms หรือต่ำกว่า | มีจำหน่าย | ||
฿ 5,725.00 ฿ 4,171.24 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | [อื่น ๆ] Output ทรานซิสเตอร์ / NPN | [เทอร์มินอลบล็อค] m0002 | 12 ถึง 24 DC | 10 mA หรือต่ำกว่า | 0.1 ms หรือต่ำกว่า / 0.8 ms หรือต่ำกว่า | - | ||
฿ 5,522.00 ฿ 4,022.78 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [อื่น ๆ] Output ทรานซิสเตอร์ / PNP | [เทอร์มินอลบล็อค] m0002 | 24 DC | 30 mA หรือต่ำกว่า | 0.5 ms หรือต่ำกว่า / 1.0 ms หรือต่ำกว่า | มีจำหน่าย | ||
฿ 4,780.00 ฿ 3,585.00 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | [อื่น ๆ] Output ทรานซิสเตอร์ / NPN | [เทอร์มินอลบล็อค] m0002 | 12 ถึง 24 DC | 20 mA หรือต่ำกว่า | 0.1 ms หรือต่ำกว่า / 0.8 ms หรือต่ำกว่า | - | ||
฿ 8,145.00 ฿ 4,413.78 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | [อื่น ๆ] Output ทรานซิสเตอร์ / NPN | [เทอร์มินอลบล็อค] m0003 | 12 ถึง 24 DC | 30 mA หรือต่ำกว่า | 0.1 ms หรือต่ำกว่า / 0.8 ms หรือต่ำกว่า | - | ||
฿ 6,498.00 ฿ 5,199.05 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | [อื่น ๆ] Output ทรานซิสเตอร์ / NPN | [คอนเนคเตอร์] m0005 | 12 ถึง 24 DC | 30 mA หรือต่ำกว่า | 0.1 ms หรือต่ำกว่า / 0.8 ms หรือต่ำกว่า | - | ||
฿ 5,865.00 ฿ 3,740.11 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | [อื่น ๆ] Output ทรานซิสเตอร์ / PNP | [เทอร์มินอลบล็อค] m0002 | 24 DC | 40 mA หรือต่ำกว่า | 0.5 ms หรือต่ำกว่า / 1.0 ms หรือต่ำกว่า | มีจำหน่าย | ||
฿ 6,693.00 ฿ 5,355.07 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 16 | [อื่น ๆ] Output ทรานซิสเตอร์ / PNP | [เทอร์มินอลบล็อค] m0003 | 24 DC | 30 mA หรือต่ำกว่า | 0.5 ms หรือต่ำกว่า / 1.0 ms หรือต่ำกว่า | มีจำหน่าย | ||
฿ 12,057.00 ฿ 9,645.60 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | [อื่น ๆ] Output ทรานซิสเตอร์ / NPN | [คอนเนคเตอร์] m0005 | 12 ถึง 24 DC | 50 mA หรือต่ำกว่า | 0.1 ms หรือต่ำกว่า / 0.8 ms หรือต่ำกว่า | - | ||
฿ 14,186.00 ฿ 9,646.48 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | [อื่น ๆ] Output ทรานซิสเตอร์ / NPN | [คอนเนคเตอร์] m0006 | 12 ถึง 24 DC | 50 mA หรือต่ำกว่า | 0.1 ms หรือต่ำกว่า / 0.8 ms หรือต่ำกว่า | - | ||
฿ 12,537.00 ฿ 8,525.16 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 32 | [อื่น ๆ] Output ทรานซิสเตอร์ / PNP | [คอนเนคเตอร์] m0005 | 24 DC | 80 mA หรือต่ำกว่า | 0.5 ms หรือต่ำกว่า / 1.0 ms หรือต่ำกว่า | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA | กระแส Output(A) | 0.5 | ชื่อ | ยูนิตเอาท์พุตดิจิทัล |
---|---|---|---|---|---|
วิธีรีเฟรช I / O | สลับระหว่างฟรีรันกับซิงโครนัส I/O |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง