1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อุปกรณ์เสริม กล้องแบบสวมใส่ / ชุด โฮลเดอร์ กล้อง

WEB CAMERA ACCESSORY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อุปกรณ์เสริม กล้องแบบสวมใส่ / ชุด โฮลเดอร์ กล้อง
  • อุปกรณ์เสริม กล้องแบบสวมใส่ / ชุด โฮลเดอร์ กล้อง
  • อุปกรณ์เสริม กล้องแบบสวมใส่ / ชุด โฮลเดอร์ กล้อง
  • อุปกรณ์เสริม กล้องแบบสวมใส่ / ชุด โฮลเดอร์ กล้อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,045.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับตัวกล้อง DrivePro ของ transcendมาพร้อมกับ คลิป หมุน 360 °ที่ โฮลเดอร์ เทป วิเศษและ สายส่งกำลัง

ตัวเครื่อง DrivePro 10

อุปกรณ์เสริม กล้องที่สวมใส่ได้ / ชุดตัว โฮลเดอร์ กล้อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TS-DBK1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,045.91

WEB CAMERA ACCESSORY 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว สายไฟ(ม.) 1 คลองเลื่อย เนื้อหา คลิป หมุนได้ 360 °, ที่ โฮลเดอร์ เทป เมจิก, สายส่งกำลัง