(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชนิดบางกว้าง 4 มม
·กลุ่มผลิตภัณฑ์ซีรีส์ PS7DS มาพร้อมกับ เทอร์มินอลบล็อค ชนิด สปริง ยกขึ้น
·มี เทอร์มินอล 37 ขั้ว
·ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL / C-UL
คอนเนคเตอร์ | ขั้วต่อ D-sub | สกรู เทอร์มินอลบล็อค | M3 | จำนวนแกนคอนเนคเตอร์(ขั้ว) | 37 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง | พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 7.62 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 158.4 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 40.5 |
หางปลา รองรับ | เทอร์มินอล แบบกลม | จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค | 37 | ชนิดสกรู เทอร์มินอลบล็อค | สปริง ยก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PS7DS-37V3A ในชุด PS7DS สปริง 7.26 พิทช์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง