1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ iQ-R ซีรี่ส์

อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ iQ-R ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,295.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ซีเควนเซอร์ความแม่นยำสูงเหมาะสำหรับการควบคุมการเคลื่อนไหว
[คุณสมบัติ]
· ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
[การใช้งาน]
· สำหรับการควบคุมการกำหนดตำแหน่งและการตรวจจับตำแหน่ง

สเปค อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ ซีรีส์ iQ-R

อุปกรณ์ควบคุม I/O ความเร็วสูง ยืดหยุ่น RD40PD01

ลักษณะภายนอกของ RD40PD01

ลักษณะภายนอกของ RD40PD01

Drawing ระบุขนาดของ RD40PD01 (หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาดของ RD40PD01 (หน่วย: มม.)

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง: UL / cUL, CE (EMC), KC

จำนวนจุดอินพุต12 จุด (แชร์ 5 V DC / 24 V DC / ดิฟเฟอเรน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่)
จำนวนเอาท์พุตสำหรับการ เอาต์พุต การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่6 จุด
เอาต์พุต DC8 จุด (5 ถึง 24 V DC, 0.1 A/จุด)
จำนวนจุดอินเตอร์รัพท์8 จุด
เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล1 µs หรือต่ำกว่า
เวลาตอบสนองของเอาท์พุต1 µs หรือต่ำกว่า
ความเร็วอินพุตพัลส์สำหรับอินพุต การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่สูงสุด 8M พัลส์/วินาที (2 MHz)
อินพุต DC200k พัลส์/วินาที (200 kHz)
ความเร็ว เอาต์พุต พัลส์สำหรับการ เอาต์พุต การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่สูงสุด 8M พัลส์/วินาที (2 MHz)
เอาต์พุต DC200k พัลส์/วินาที (200 kHz)
บล็อค ฐานรอง/แผ่นรอง
บล็อค อินพุตภายนอกการเลือกลอจิกย้อนกลับ, ไม่ย้อนกลับ
เวลา ชุดกรองอินพุตอเนกประสงค์: 0 µs, 10 µs, 50 µs, 0.1 ms, 0.2 ms, 0.4 ms, 0.6 ms, 1 ms, 5 ms
อินพุตพัลส์: 10k พัลส์/วินาที, 100k พัลส์/วินาที, 200k พัลส์/วินาที, 500k พัลส์/วินาที, 1,000k พัลส์/วินาที, 2,000k พัลส์/วินาที, 4,000k พัลส์/วินาที, 8,000k พัลส์/วินาที
การเลือก สถานะ เริ่มต้นสูง ต่ำ
ช่องรับสัญญาณซิงโคร เทอร์มินอล ระหว่างหน่วยสัญญาณนาฬิการอบคงที่ถูกซิงโครไนซ์กับรอบการซิงโครไนซ์ระหว่างหน่วยเป็น เอาต์พุต
เทอร์มินอล อุปกรณ์ YON/OFF ระบุคำสั่งวัตถุประสงค์ทั่วไป 0 ถึงคำสั่งวัตถุประสงค์ทั่วไป F (Y10 เพื่อ Y1F) เป็นการส่งสัญญาณ
เทอร์มินอลออกสัญญาณเดียวกับ เอาต์พุต เหล่านั้นจาก บล็อค เอาต์พุต ภายนอกถูกส่งออก
บล็อค เอ็นโค้ดเดอร์ แบบขนานประเภทข้อมูลอินพุตไบนารีบริสุทธิ์, โค้ดสีเทา, BCD
ความยาวข้อมูล1 บิตถึง 12 บิต
บล็อค เอ็นโค้ดเดอร์ SSIประเภทข้อมูลอินพุตไบนารีเพียวรหัสสีเทา
ความยาวข้อมูล1 บิตถึง 32 บิต
บล็อคเครื่องนับหลากหลายฟังก์ชั่นเทอร์มินอลขั้วอินพุต, ขั้วอินพุตสลัก, ขั้วอินพุตเหตุการณ์, ขั้วเอาต์พุต, ขั้วเอาท์พุตเหตุการณ์, ขั้วต่อเอาต์พุตแคมสวิตช์, เทอร์มินัลเอาต์พุตของตัวสร้างรูปแบบ
บล็อค การตรวจจับเหตุการณ์สัญญาณอินพุตการรวมกันของเพิ่มขึ้น/ลดลง/ต่ำ/สูง
บล็อค การตรวจจับเหตุการณ์ กลอนล็อคเพิ่มขึ้น ลดลง
บล็อกจับเวลารุ่นวิธีการบวก, วิธีการลบ, โหมดตัวนับลิเนียร์, โหมดตัวนับแหวน, โหมดเพิ่มเติม, ฟังก์ชั่นตัวนับล่วงหน้า, ฟังก์ชั่นการนับสลัก, ฟังก์ชั่นนาฬิกาภายใน
วงจรสัญญาณนาฬิกาภายใน25 ns, 50 ns, 0.1 µs, 1 µs, 10 µs, 100 µs, 1 ms
ช่วงการนับ32‑bit Signed Binary (-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647)
32‑bit Unsigned Binary (0 ถึง 4,294,967,295)
16‑bit Signed Binary (-32,768 ถึง 32,767)
16‑bit Unsigned Binary (0 ถึง 65,535)
บล็อค เปรียบเทียบค่า เปรียบเทียบเหมือนกับช่วงการนับ
โหมด เปรียบเทียบตัวนับ 16‑bit: =, >, <, ≥, ≤, <>
ตัวนับ 32 bit: =,>, <, ≥, ≤, <>
บล็อค สร้าง แพทเทิร์นจำนวนจุด แพทเทิร์น เอาต์พุต8192 จุด
บล็อคสวิตช์ลูกเบี้ยววัฏจักรการอัพเดท0.1 µs
จำนวนขั้นตอนสูงสุด 16 ขั้นตอน
ตั้งค่า/ รีเซ็ต บล็อคสัญญาณอินพุตไปยังการตั้งค่า เทอร์มินอล จะ ทริกเกอร์เอาต์พุต ของสัญญาณสูงที่ ยึดอยู่กับที่
สัญญาณอินพุตไปยัง เทอร์มินอล รีเซ็ตจะทริกเกอร์ เอาต์พุต สัญญาณต่ำที่ ยึดอยู่กับที่
บล็อค การทำงานของลอจิกประเภทการทำงานของลอจิกAND, OR, XOR
บล็อค เอาต์พุต ภายนอกการเลือกลอจิกย้อนกลับ, ไม่ย้อนกลับ
เวลาหน่วงไม่มี, 12.5 ns × (1 ถึง 64), 25 ns × (1 ถึง 64), 50 ns × (1 ถึง 64), 0.1 µs × (1 ถึง 64), 1 µs × (1 ถึง 64), 10 µs × (1 ถึง 64), 100 µs × (1 ถึง 64), 1 ms × (1 ถึง 64), รอบการซิงโครนัสระหว่างหน่วย
โหมด เอาต์พุต เมื่อเกิดข้อผิดพลาดOFF, ON, HOLD
เทอร์มินอล อุปกรณ์ SIการหยุดชะงักของหน่วย CPU
ฟังก์ชั่น กุญแจ ทำได้โดยการรวมกันของบล็อก ฐานรอง/แผ่นรอง
นับพัลส์นับสัญญาณอินพุตระยะอินพุต 1 เฟส (× 1 / × 2) อินพุตแบบสองเฟส (× 1 / × 2 / × 4), CW / CCW
การนับการตั้งค่าการสลับความเร็วสำหรับ× 1สำหรับอินพุต Differential: 10k พัลส์/วินาที / 100k พัลส์/วินาที / 200k พัลส์/วินาที / 500k พัลส์/วินาที / 1M พัลส์/วินาที / 2M พัลส์/วินาที
สำหรับอินพุต DC: 10k พัลส์/วินาที / 100k พัลส์/วินาที / 200k พัลส์/วินาที
สำหรับ× 2สำหรับอินพุต Differential: 10k พัลส์/วินาที / 100k พัลส์/วินาที / 200k พัลส์/วินาที / 500k พัลส์/วินาที / 1M พัลส์/วินาที / 2M พัลส์/วินาที
สำหรับ DC: 10k พัลส์/วินาที / 100k พัลส์/วินาที / 200k พัลส์/วินาที
สำหรับ× 4สำหรับอินพุต Differential: 10k พัลส์/วินาที / 100k พัลส์/วินาที / 200k พัลส์/วินาที / 500k พัลส์/วินาที / 1M พัลส์/วินาที / 2M พัลส์/วินาที
สำหรับ DC: 10k พัลส์/วินาที / 100k พัลส์/วินาที / 200k พัลส์/วินาที
ช่วงการนับเช่นเดียวกับ บล็อค ตัว เครื่องนับ เวลา
รุ่นวิธีการบวก, วิธีการลบ, โหมดตัวนับแบบลิเนียร์, โหมดตัวนับแหวน, โหมดเพิ่มเติม, ฟังก์ชั่นตัวนับล่วงหน้า, ฟังก์ชั่นตัวนับสลัก
ความกว้างของลูกคลื่น ขั้นต่ำนับ (อัตราส่วนหน้าที่ 50%)อินพุต 1 เฟส (× 1 / × 2), CW / CCWสำหรับอินพุต Differential: 0.5 µs (ON/OFF ทุกๆ 0.25 µs)
สำหรับอินพุต DC: 5 µs (เปิด/ปิดแต่ละ 2.5 µs)
อินพุตสองเฟส (× 1 / × 2 / × 4)สำหรับอินพุต Differential: 0.5 µs (ON/OFF ทุกๆ 0.25 µs)
สำหรับอินพุต DC: 20 µs (เปิด/ปิดแต่ละ 10 µs)
การตรวจจับคู่ขอบเขตการเปรียบเทียบ32‑bit Signed Binary, 32‑bit Unsigned Binary, 16‑bit Signed Binary, 16‑bit Unsigned Binary
วิธีเปรียบเทียบค่าที่ตั้งไว้ < ค่าที่นับ, ค่าที่ตั้งไว้ = ค่าที่นับ, ค่าที่ตั้งไว้ > ค่าที่นับ
หยุดชะงักด้วยฟังก์ชั่นจับคู่เหตุการณ์การหยุดชะงัก
สวิตช์ลูกเบี้ยวจำนวนขั้นตอนสูงสุด 16 ขั้นตอน/บล็อค
เอาต์พุต พัลส์ที่มี งานละเอียด สูงการกำหนดเวลาเปิด/ปิดสามารถปรับได้ในหน่วยขั้นต่ำ 25 ns นับจากอินพุตทริกเกอร์
เอาต์พุต PWMช่วงความถี่เอาท์พุตสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่: สูงสุด 2 MHz
สำหรับ DC: สูงสุด 200 kHz
อัตราส่วนหน้าที่ตามต้องการ (สามารถตั้งหน่วยต่ำสุดที่ 25 ns)
การตั้งค่าอัตราส่วนช่วงการตั้งค่าอัตราส่วนจำนวนพัลส์ เอาต์พุต = (1 ถึง 2,147,483,647) / (1 ถึง 2,147,483,647) × จำนวนพัลส์อินพุต
การวัดพัลส์วัตถุ การวัดความกว้างพัลส์ (ความกว้าง ON / ความกว้าง OFF / ขาขึ้นต่อขาขึ้น / ขาลงต่อขาลง)
ความละเอียด การวัด25 ns
การแปลงอินเตอร์เฟสไฟฟ้า24 V DC / 5 V DC / ส่วน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
กุญแจโล จิคัลฮาร์ดแวร์ และเวลาการประมวลผลการทำงานของลอจิก: ขั้นต่ำ 87.5 ns, เอาท์พุตจับคู่: ขั้นต่ำ 137.5 ns, สวิตช์ลูกเบี้ยว: ขั้นต่ำ 262.5 ns
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกคอนเนคเตอร์ 40 พิน × 2
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานA6CON1, A6CON2, A6CON4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่32 คะแนน (การกำหนด I / O: อัจฉริยะ 32 คะแนน)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน0.76 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)106 mm
ความกว้าง (W)27.8 mm
ความลึก (D)110 mm
น้ำหนัก0.16 กก.

หน่วย ฟังก์ชั่น อัจฉริยะทางภาษา C RD55UP06-V

ลักษณะภายนอกของ RD55UP06-V

ลักษณะภายนอกของ RD55UP06-V

Drawing ระบุขนาดของ RD55UP06-V (หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาดของ RD55UP06-V (หน่วย: มม.)

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง: UL/cUL, CE (EMC), KC, LR, NK, DNV, GL, ABS, RINA, BV, KR

สเปค ซอฟท์แวร์
OSV×Works เวอร์ชั่น 6.9
ภาษาโปรแกรมภาษา C (C/C ++)
รายละเอียดจำเพาะของฮาร์ดแวร์
MPUแขน Cortex-A9 แกน dual
รูปแบบ Endianการเรียงข้อมูลแบบ Little Endian
ความจุของหน่วยความจำRAM ทำงาน128 MB
ROM12 MB
ส่วน ร่อง เมมโมรี่การ์ด SDอินเตอร์เฟซเมมโมรี่การ์ด SD/SDHC (สูงสุด 16 GB)
พาวเวอร์ซัพพลาย+3.3 V DC สูงสุด 200 mA
พอร์ต Ethernetจำนวนช่อง1
อินเตอร์เฟซ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
วิธีการ ระบบสื่อสารFull Duplex / Half Duplex
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล10 Mbps (10BASE-T) / 100 Mbps (100BASE-TX) / 1 Gbps (1000BASE-T)
จำนวนระดับ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบเรียงซ้อนสูงสุด 4 ระดับ (10BASE-T) / สูงสุด 2 ระดับ (100BASE-TX)
ความยาวส่วนสูงสุด100 m
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน อุปกรณ์สายไฟ ภายนอกRJ45
ฟังก์ชั่น อุปกรณ์รองรับท่อฟังก์ชั่น เจรจา อัตโนมัติ (การรับรู้ ความเร็วในการสื่อสาร การสื่อสาร/วิธี ระบบสื่อสาร ระบบจดจำอัตโนมัติ)
Auto MDI/MDIX (ระบบจดจำอัตโนมัติ แบบตรง/ ข้ามอัตโนมัติ)
เวอร์ชั่น IPรองรับการใช้งาน IPv4
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่32 จุด
ฟังก์ชันนาฬิกาได้มาจากหน่วย CPU (หรือหน่วย CPU แรกในกรณีของระบบมัลติซีพียู)
ระยะเวลาการสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชั่วขณะที่อนุญาตขึ้นอยู่กับพาวเวอร์ซัพพลาย
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน1.09 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)106 mm
ความกว้าง (W)27.8 mm
ความลึก (D)110 mm
น้ำหนัก0.24 กก.

ยูนิต เครื่องนับ ความเร็วสูง RD62D2

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง: UL/cUL, CE (EMC), KC, LR, NK, DNV, GL, ABS, RINA, BV, KR

จำนวนช่อง2 ช่อง
การนับการตั้งค่าการสลับความเร็วสำหรับ× 12M pps (1M ถึง 2M pps), 1M pps (500k ถึง 1M pps), 500k pps (200k ถึง 500k pps), 200k pps (100k ถึง 200k pps), 100k pps (10k ถึง 100k pps), 10k pps (10k pps หรือน้อยกว่า)
สำหรับ× 24M pps (2M ถึง 4M pps), 2M pps (1M ถึง 2M pps), 1M pps (500k ถึง 1M pps), 500k pps (200k ถึง 500k pps), 200k pps (100k ถึง 200k pps), 100k pps (10k ถึง 100k pps), 10k pps (10k pps หรือน้อยกว่า)
สำหรับ× 48M pps (4M ถึง 8M pps), 4M pps (2M ถึง 4M pps), 2M pps (1M ถึง 2M pps), 1M pps (500k ถึง 1M pps), 500k pps (200k ถึง 500k pps), 200k pps (100k ถึง 200k pps), 100k pps (10k ถึง 100k pps), 10k pps (10k pps หรือน้อยกว่า)
นับสัญญาณอินพุตระยะอินพุต 1 เฟส (× 1 / × 2) อินพุตแบบสองเฟส (× 1 / × 2 / × 4) อินพุต CW / CCW
ระดับสัญญาณ (øA, øB)EIA มาตรฐาน เครื่องวัดระดับน้ำ ชุดขับมอเตอร์ ไลน์ รุ่น การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ RS-422-A (เทียบเท่ากับ AM26LS31 (ผลิตโดย Texas Instruments Japan Ltd.))
เครื่องนับความเร็วในการคำนวณ (สูงสุด)8M พัลส์/วินาที, 4M พัลส์/วินาที, 2M พัลส์/วินาที, 1M พัลส์/วินาที, 500k พัลส์/วินาที, 200k พัลส์/วินาที, 100k พัลส์/วินาที, 10k พัลส์/วินาที
ช่วงการนับ32‑bit Signed Binary (-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647)
รุ่นฟังก์ชั่นตัวนับขึ้น/ลงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า + ฟังก์ชั่นตัวนับแหวน
การตรวจจับคู่ขอบเขตการเปรียบเทียบ32‑bit Signed Binary
ผลการเปรียบเทียบค่าที่ตั้งไว้ < ค่าที่นับ, ค่าที่ตั้งไว้ = ค่าที่นับ, ค่าที่ตั้งไว้ > ค่าที่นับ
อินพุตภายนอกตั้งล่วงหน้า5/12/24 V DC, 7 ถึง 10 mA (มาตรฐาน EIA RS-422-A จะสามารถต่อกับ Differential Line Driver ได้)
ฟังก์ชั่น เริ่มต้น5/12/24 V DC, 7 ถึง 10 mA (มาตรฐาน EIA RS-422-A จะสามารถต่อกับ Differential Line Driver ได้)
ชุดกรอง ดิจิตอล0 ms, 0.1 ms, 1 ms, 10 ms
การวัดพัลส์วัตถุ การวัดความกว้างพัลส์ (ความกว้าง ON / ความกว้าง OFF / ขาขึ้นต่อขาขึ้น / ขาลงต่อขาลง)
ความละเอียด การวัด100 ns
จำนวนจุดการวัด1 จุด/ช่อง
เอาท์พุตภายนอกการจับคู่ เอาต์พุตเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิดซิงค์): 2 จุด/ช่อง
12/24 V DC, 0.5 A/จุด, 2 A/ทั่วไป
เอาต์พุต PWMช่วงความถี่เอาท์พุตDC สูงสุด 200 kHz
อัตราส่วนหน้าที่ตามต้องการ (ตั้งได้ทุกๆ 0.1 μs)
จำนวนเอาท์พุต2 จุด/ช่อง
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกคอนเนคเตอร์ 40 พิน
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานA6CON1, A6CON2, A6CON4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่16 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 16 จุด)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน0.17 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)106 มม. (98 มม. ที่ชิ้นส่วนยึดชุดฐาน)
ความกว้าง (W)27.8 mm
ความลึก (D)110 mm
น้ำหนัก0.12 กก.

ยูนิต เครื่องนับ ความเร็วสูง RD62P2

ลักษณะภายนอกของ RD62P2

ลักษณะภายนอกของ RD62P2

Drawing ระบุขนาดของ RD62P2 (หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาดของ RD62P2 (หน่วย: มม.)

ภาพรวม

  • 2 ช่อง
  • 200k pps / 100k pps / 10k pps
  • นับสัญญาณอินพุต: 5 V DC / 12 V DC / 24 V DC
  • อินพุตภายนอก: 5 V DC / 12 V DC / 24 V DC
  • การจับคู่ เอาต์พุต: เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงก์)
  • คอนเนคเตอร์ 40 พิน
  • มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง: UL/cUL, CE (EMC), KC, LR, NK, DNV, GL, ABS, RINA, BV, KR

ยูนิต เครื่องนับ ความเร็วสูง RD62P2E

ภาพรวม

  • 2 ช่อง
  • 200k pps / 100k pps / 10k pps
  • นับสัญญาณอินพุต: 5 V DC / 12 V DC / 24 V DC
  • อินพุตภายนอก: 5 V DC / 12 V DC / 24 V DC
  • การจับคู่ เอาต์พุต: เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ที่มา)
  • คอนเนคเตอร์ 40 พิน
  • มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง: UL/cUL, CE (EMC), KC, LR, NK, DNV, GL, ABS, RINA, BV, KR

* ข้อมูลที่ให้ในที่นี้ไม่ครอบคลุมหมายเลขรุ่น ทั้งหมด

รหัสสินค้า
RD40PD01SALE
RD55UP06-VSALE
RD62D2SALE
RD62P2SALE
RD62P2ESALE
RD75D2SALE
RD75D4SALE
RD75P2SALE
RD75P4SALE
RD77GF4SALE
RD77GF8SALE
RD77GF16SALE
RD77GF32SALE
RD77MS2SALE
RD77MS4SALE
RD77MS8SALE
RD77MS16SALE
RD81DL96SALE
RD81OPC96SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม หมายเลขข้อมูล การวางตำแหน่ง อุปกรณ์ควบคุม เดียว การวางตำแหน่ง หมายเลขข้อมูล
(ข้อมูล / แกน)
จำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม
(แกน)
ฟังก์ชั่น แก้ไข สเปค คุณสมบัติ การจัดหมวดหมู่

฿ 25,687.00

฿ 17,125.52

PLC(MOTION UNIT) 1 ชิ้น 43 วัน ------จำนวนจุดอินพุต: 12 (ใช้ร่วมกับ DC5V/24V/Differential)--

฿ 44,682.00

฿ 29,789.49

PLC(OPTION UNIT) 1 ชิ้น 43 วัน ------รูปแบบ Endian: Little Endian-ยูนิตฟังก์ชันอัจฉริยะภาษา C

฿ 16,313.00

฿ 10,875.88

PLC(MOTIONUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน ------อินพุต Differential, เอาท์พุต (Sink) ทรานซิสเตอร์--

฿ 15,295.00

฿ 10,197.18

PLC(MOTION UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน ------อินพุต DC, เอาท์พุต (Sink) ทรานซิสเตอร์--

฿ 15,295.00

฿ 10,197.18

PLC(MOTION UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน ------อินพุต DC, เอาท์พุต (Source) ทรานซิสเตอร์--

฿ 22,430.00

฿ 14,954.08

PLC(MOTION UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน 2600---การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกนเอาท์พุตแบบ Differential Driver--

฿ 34,667.00

฿ 23,112.49

PLC(MOTIONUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน 4600---การเคลื่อนที่แนวเฮลิคอล 3 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน/3 แกน/4 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกนเอาท์พุตแบบ Differential Driver--

฿ 20,390.00

฿ 13,594.01

PLC(MOTIONUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน 2600---การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกนเอาท์พุตทรานซิสเตอร์--

฿ 30,588.00

฿ 20,393.02

PLC(MOTIONUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน 4600---การเคลื่อนที่แนวเฮลิคอล 3 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน/3 แกน/4 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกนเอาท์พุตทรานซิสเตอร์--

฿ 42,380.00

฿ 28,254.75

PLC(MOTIONUNIT) 1 ชิ้น 51 วัน 4600---การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน/ 3 แกน/ 4 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกนรองรับการใช้งานกับ CC-Link IE Field--

฿ 54,842.00

฿ 36,563.16

PLC(MOTIONUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน 8600---การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน/ 3 แกน/ 4 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกน---

฿ 58,322.00

฿ 38,883.28

PLC(MOTIONUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน 16600---การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน/ 3 แกน/ 4 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกนรองรับการใช้งานกับ CC-Link IE Field--

฿ 94,200.00

฿ 62,803.14

PLC(MOTION UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน 32600mm / นิ้ว / พัลส์ / องศา60032การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน/ 3 แกน/ 4 แกน $ การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกนรองรับการใช้งานกับ CC-Link IE Field--

฿ 27,420.00

฿ 18,280.91

PLC(MOTION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2600---การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกนรองรับการใช้งานกับ SSCNETⅢ/H--

฿ 42,380.00

฿ 28,254.75

PLC(MOTIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4600---การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน/ 3 แกน/ 4 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกนรองรับการใช้งานกับ SSCNETⅢ/H--

฿ 54,842.00

฿ 36,563.16

PLC(MOTIONUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน 8600---การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน/ 3 แกน/ 4 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกน---

฿ 64,802.00

฿ 43,203.49

PLC(MOTION UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน 16600---การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน/ 3 แกน/ 4 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกนรองรับการใช้งานกับ SSCNETⅢ/H--

฿ 40,208.00

฿ 26,806.67

PLC(OPTIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ------ซีรีส์ iQ-R (สถานีท้องถิ่น, สถานีอื่น) / ซีรีส์ Q (สถานีอื่น) / ซีรีส์ L (สถานีอื่น)-ยูนิตบันทึกข้อมูลความเร็วสูง

฿ 46,897.00

฿ 31,266.23

PLC(OPTION UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน ------ชนิดการเชื่อมต่อ: Ethernet IPv4จำนวนการเชื่อมต่อสูงสุด: 15เซิร์ฟเวอร์ OPC UA ในตัว

กำลังโหลด …

  1. 1