1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดฐาน PLC iQ-R ซีรี่ส์

ชุดฐาน PLC iQ-R ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,720.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ชุดฐาน PLC สำหรับซีรี่ส์ MELSEC iQ-R

สเปคซีรีส์ขุดฐาน iQ-R

เบสยูนิตซีรีส์ iQ-R: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างมิติ R35B

  • จำนวนอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตที่ติดตั้ง: 5
  • การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน DC 5 V: 0.58 A
  • ขนาดรูติดตั้ง: รูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มม.) (สำหรับ สกรู M4)
  • มวล: 0.41 กก.
เบสยูนิตซีรีส์ iQ-R: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างมิติ R38B

  • จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่ติดตั้ง: 8
  • การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน DC 5 V: 0.71 A
  • ขนาดรูติดตั้ง: รูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มม.) (สำหรับ สกรู M4)
  • น้ำหนัก: 0.55 กก.
เบสยูนิตซีรีส์ iQ-R: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างมิติ R38RB-HT

  • จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่ติดตั้ง: 8
  • การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน DC 5 V: 0.86 A
  • ขนาดรูติดตั้ง: รูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มม.) (สำหรับ สกรู M4)
  • น้ำหนัก: 0.72 กก.
เบสยูนิตซีรีส์ iQ-R: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างมิติ R68RB-HT

  • จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่ติดตั้ง: 8
  • การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน DC 5 V: 0.93 A
  • ขนาดรูติดตั้ง: รูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มม.) (สำหรับ สกรู M4)
  • น้ำหนัก: 0.72 กก.
เบสยูนิตซีรีส์ iQ-R: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างมิติ R310RB

  • จำนวนอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตที่ติดตั้ง: 10
  • การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน DC 5 V: 0.91 A
  • ขนาดรูติดตั้ง: รูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มม.) (สำหรับ สกรู M4)
  • น้ำหนัก: 0.73 กก.
เบสยูนิตซีรีส์ iQ-R: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างมิติ RC12B ของสายไฟขยาย

  • RC06B: 0.6 m
  • RC12B: 1.2 m
  • RC30B: 3.0 m
  • RC50B: 5.0 m
  • RC100B: 10.0 m

*ระยะต่อขยายทั้งหมด: 20 ม. 13.2 ม. ถ้าใช้เบสยูนิตต่อขยาย RQ

เบสยูนิตซีรีส์ iQ-R: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างมิติ R610RB

  • จำนวนอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตที่ติดตั้ง: 10
  • การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน DC 5 V: 0.97 A
  • ขนาดรูติดตั้ง: รูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มม.) (สำหรับ สกรู M4)
  • น้ำหนัก: 0.73 กก.
เบสยูนิตซีรีส์ iQ-R: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างมิติ RQ612B

  • จำนวนอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตที่ติดตั้ง: 12
  • การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน DC 5 V: 0.32 A
  • ขนาดรูติดตั้ง: รูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มม.) (สำหรับ สกรู M4)
  • น้ำหนัก: 0.55 กก.

ชุดฐานพื้นฐาน ชุดฐานพื้นฐานที่รองรับอุณหภูมิสูง

รายการชุดฐานพื้นฐานเบสยูนิตพื้นฐาน ที่ใช้ได้กับอุณหภูมิสูง*1
R35BR38BR310RBR312BR310B-HTR38RB-HT
จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่ติดตั้ง581012108
ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail)R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1
ขนาดภายนอก (สูง) × (กว้าง) × (ลึก) [มม.]101 × 245 × 32.5101 × 328 × 32.5101 × 439 × 32.5101 × 439 × 32.5101 × 439 × 32.5101 × 439 × 32.5

ชุดฐานขยาย ชุดฐานขยายที่รองรับอุณหภูมิสูง

รายการชุดซานขยายเบสยูนิตต่อขยาย ที่ใช้ได้กับอุณหภูมิสูง*1
R65BR68BR610RBR612BR610B-HTR68RB-HT
จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่ติดตั้ง581012108
อุปกรณ์ที่ติดตั้งได้ชุดซีรีส์ MELSEC iQ-R
ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail)R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1
ขนาดภายนอก (สูง) × (กว้าง) × (ลึก) [มม.]101 × 245 × 32.5101 × 328 × 32.5101 × 439 × 32.5101 × 439 × 32.5101 × 439 × 32.5101 × 439 × 32.5

เบสยูนิตต่อขยาย RQ

รายการเบสยูนิตต่อขยาย RQ
RQ65BRQ68BRQ612B
จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่ติดตั้ง5812
อุปกรณ์ที่ติดตั้งได้ชุดซีรีส์ MELSEC-Q
ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail)Q6DIN2Q6DIN1Q6DIN1
ขนาดภายนอก (สูง) × (กว้าง) × (ลึก) [มม.]98 × 245 × 44.198 × 328 × 44.198 × 439 × 44.1
  • *1. แต่ละยูนิตที่ติดตั้งบนเบสยูนิตที่ใช้กับอุณหภูมิสูงได้ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิแวดล้อม 0 ถึง 60°C

* ดูแค็ตตาล็อกสำหรับสเปคดรออิ้งโครงร่าง ฯลฯ ของหมายเลขรุ่นอื่น ๆ

รหัสสินค้า
R35BSALE
R38BSALE
R38RB-HTSALE
R65BSALE
R68BSALE
R68RB-HTSALE
R310B-HTSALE
R310RBSALE
R312BSALE
R610RBSALE
R612BSALE
RC06BSALE
RC12BSALE
RC30BSALE
RC50BSALE
RC100BSALE
RQ65BSALE
RQ68BSALE
RQ612BSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของหน่วย จำนวนหน่วย Input/Output พร้อมกับ
(หน่วย)
ตัวแทน มาตรฐาน สเปค

฿ 4,692.00

฿ 4,021.51

PLC(BASEUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน ----

฿ 6,703.00

฿ 5,745.81

PLC(BASEUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน ----

฿ 20,107.00

฿ 13,405.34

PLC(BASEUNIT) 1 ชิ้น 86 วัน ----

฿ 5,138.00

฿ 4,404.29

PLC(BASE UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน ----

฿ 7,148.00

฿ 6,127.27

PLC(BASEUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน ----

฿ 20,669.00

฿ 10,878.09

PLC(BASE UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----

฿ 15,652.00

฿ 10,435.19

PLC(BASE UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน Base Unit (PLC) พื้นฐาน ที่ใช้ได้กับอุณหภูมิสูง10CE/UL / cUL-

฿ 12,510.00

฿ 8,340.42

PLC(BASE UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----

฿ 8,488.00

฿ 5,658.95

PLC(BASEUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----

฿ 14,518.00

฿ 9,679.15

PLC(BASE UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน ----

฿ 8,933.00

฿ 5,955.63

PLC(BASEUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----

฿ 1,720.00

฿ 1,474.21

PLC(BASE UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน ----

฿ 2,457.00

฿ 2,105.65

PLC(BASEUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----

฿ 3,933.00

฿ 3,371.37

PLC(BASEUNIT) 1 ชิ้น ขอราคา ----

฿ 5,898.00

฿ 5,055.77

PLC(BASE UNIT) 1 ชิ้น ขอราคา ----

฿ 8,973.00

฿ 5,982.30

PLC(BASE UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน ---สายเคเบิลต่อขยาย 10 ม.

฿ 7,818.00

฿ 6,701.59

PLC(BASE UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน ----

฿ 11,168.00

฿ 7,445.71

PLC(BASEUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน ----

฿ 13,403.00

฿ 8,935.78

PLC(BASEUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน ----

กำลังโหลด …

  1. 1