1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ AnS/QnAS

PLC FUNCTION MODULE

ซีรีส์ AnS/QnAS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,470.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับซีรีส์ AnS/QnAS แรงดันขาเข้า: 100 ถึง 120 V AC,200 ถึง 240 V AC,แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า: 5 V DC/8 A

รหัสสินค้า
A61PN SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,470.00

฿ 6,313.65

PLC FUNCTION MODULE 1 ชิ้น 86 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันขาเข้า AC100 ถึง 120/AC200 ถึง 240 V แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า DC5V/8A รองรับการใช้งาน มาตรฐาน UL/cUL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A61PN ในชุด ซีรีส์ AnS/QnAS