1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Motion Controller รองรับการใช้งานกับ SSCNETⅢ/H

Motion Controller รองรับการใช้งานกับ SSCNETⅢ/H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92,195.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

Motion Controller ที่ผสมผสานทั้งความเบา สมรรถนะการเคลื่อนไหวขั้นสูง และขยายการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น
[คุณสมบัติ]
· Q170MSCPU/-S1: สามารถควบคุมด้วยความเร็วสูงเมื่อใช้ร่วมกับ Servo Amplifier ซีรีส์ MR-J4
· Q170MSCPU/-S1: ใช้ Controller เพียงยูนิตเดียวมในการควบคุมการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
· Q172DSCPU และ Q173DSCPU: สำหรับระบบขนาดกลาง จำนวนแกนควบคุมสูงสุด 16 แกน
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งานกับ SSSCNETIII/H

รหัสสินค้า
Q170MSCPUSALE
Q170MSCPU-S1SALE
Q172DSCPUSALE
Q173DSCPUSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม หมายเลขข้อมูล การวางตำแหน่ง การวางตำแหน่ง หมายเลขข้อมูล
(ข้อมูล / แกน)
จำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม
(แกน)
สเปค คุณสมบัติ การจัดหมวดหมู่

฿ 105,130.00

฿ 70,090.17

PLC(CPU UNIT) 1 ชิ้น 58 วัน ----ส่วน CPU ของซีเควนเซอร์: เทียบเท่า Q03UD CPUรองรับการใช้งานกับ SSCNETⅢ/HMotion Controller แบบ Standalone

฿ 134,904.00

฿ 89,940.50

PLC(CPU UNIT) 1 ชิ้น 58 วัน -------

฿ 92,195.00

฿ 61,466.41

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 163,200 จุด3,200 จุด16---

฿ 149,790.00

฿ 99,864.99

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน -------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / อื่น ๆ ฟังก์ชั่น แก้ไข การเคลื่อนที่แนวเฮลิคอล / การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง / การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง