1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Space Unit ซีรีส์ MELSEC-L

PLC(OPTION UNIT)

Space Unit ซีรีส์ MELSEC-L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,540.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีเควนเซอร์อเนกประสงค์ของ Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· สำหรับซีรีส์ L
[การใช้งาน]
· Space Unit

รายละเอียดจำเพาะของ Space Unit ซีรีส์ L

รูปภาพ Space Unit ซีรีส์ L

รูปภาพ Space Unit ซีรีส์ L

รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพ

ขนาดภายนอกความสูง (H)90 mm
ความกว้าง (W)16.5 mm
ความลึก (D)95 mm
น้ำหนัก0.07 กก.
รหัสสินค้า
LG69 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,540.00

฿ 3,891.23

PLC(OPTION UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของหน่วย Space Unit สำหรับเปลี่ยนยูนิต ans

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LG69 ในชุด Space Unit ซีรีส์ MELSEC-L