(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· ตัวนำทำจากลวดโลหะทองแดงผสมคุณภาพสูงที่มีความยืดหยุ่นและต้านทานการบิดได้อย่างดีเยี่ยม
· ความทนต่อแรงดึง มากกว่าประมาณ 2.2 เท่าของสายไฟทองแดงบริสุทธิ์
· ตัวฉนวนทำจากไวนิลทนความร้อน โพลีเอทิลีนแบบบริดจ์และ lso ETFE ซึ่งทนทานต่อการดัดงอ
· ใช้การชิลด์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่ต้องการความยืดหยุ่น และการดัดงอในระดับสูง
· ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับชิลด์เปลือกไวนิลป้องกันความร้อน น้ำมัน และทนต่อการสึกหรอสำหรับใช้ในทุกสภาพแวดล้อม
· นอกจากเป็นเปลือกที่มีความต้านทานต่อเปลวไฟและประกายการเชื่อมที่ยอดเยี่ยมแล้ว ยังมีตัวเลือกเปลือกแบบพิเศษที่มีความต้านทานต่อทินเนอร์และการพ่นแก๊สระดับต่ำด้วย
*ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สารพิษที่เฉพาะเจาะจง
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 257.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 408.11 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 559.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 710.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 861.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 1,012.54 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 1,163.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 1,314.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 1,465.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 1,508.43 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 1,648.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 1,788.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 1,929.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 2,069.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 2,209.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 2,349.95 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 2,490.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 17 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 2,630.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 2,770.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 2,910.96 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 3,051.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 3,191.47 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 3,331.72 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 23 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 3,471.98 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 24 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 3,612.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 3,752.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 26 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 3,892.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 27 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 4,032.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 4,173.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 29 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 4,313.50 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 4,453.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 31 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 4,594.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 4,734.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 33 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 4,874.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 34 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 5,014.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 5,155.02 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 36 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 5,295.27 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 37 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 5,435.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 5,575.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 39 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 5,716.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 5,856.28 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 41 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 5,996.54 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 42 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 6,136.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 43 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 6,277.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 44 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 6,417.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 45 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 6,557.55 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 46 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 6,697.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 47 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 6,838.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 48 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 6,978.31 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 49 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 6,636.12 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 6,766.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 51 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 6,897.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 52 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 7,027.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 53 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 7,158.54 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 54 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 7,289.15 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 55 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 7,419.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 56 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 7,550.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 57 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 7,680.96 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 58 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 7,811.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 59 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 7,942.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 8,072.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 8,203.38 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 62 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 8,333.98 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 63 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 8,464.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 64 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 8,595.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 65 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 8,725.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 66 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 8,856.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 67 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 8,987.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 68 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 9,117.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 69 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 9,248.21 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 70 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 9,378.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 71 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 9,509.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 72 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 9,640.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 73 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 9,770.63 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 74 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 9,901.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 10,031.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 76 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 10,162.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 77 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 10,293.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 78 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 10,423.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 79 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 10,554.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 10,684.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 81 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 10,815.47 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 82 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 10,946.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 83 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 11,076.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 84 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 11,207.28 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 85 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 11,337.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 86 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 11,468.49 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 87 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 11,599.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 88 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 11,729.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 89 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 | ||
฿ 11,860.31 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 90 | 0.5 | 21 | 2 | 6.4 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ | โล่กำบัง | NA | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | สำหรับสัญญาณ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง