1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคสเบรกเกอร์ชนิด NCD (สำหรับการป้องกันสายไฟ)

เคสเบรกเกอร์ชนิด NCD (สำหรับการป้องกันสายไฟ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,973.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้าเป็นหมายเลขรุ่น: BED31003K. (ภาพแทน)

รายละเอียดสินค้า

เคสเบรกเกอร์ที่มีเบรกเกอร์ประเภท BCW (ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันมอเตอร์ด้วย)

 

ลักษณะภายนอก

เคสเบรกเกอร์ชนิด NCD (สำหรับการป้องกันสายไฟ): ภาพที่เกี่ยวข้อง

NCD-30 / 30DS
ED-30K

เคสเบรกเกอร์ชนิด NCD (สำหรับการป้องกันสายไฟ): ภาพที่เกี่ยวข้อง

NCD-50-60 / 50DS
ED-50-60

เคสเบรกเกอร์ชนิด NCD (สำหรับการป้องกันสายไฟ): ภาพที่เกี่ยวข้อง

NCD-100
ED-100

 

รหัสสินค้า
BCD220K
BCD230K
BCD315K
BCD320K
BCD330K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อุปกรณ์จัดเก็บ รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(g)

฿ 1,973.83

MOLDED CASE CIRSUIT BREAKER 1 ชิ้น ขอราคา 220BCW-220818-4072600

฿ 1,973.83

MOLDEDCASECIRSUITBREAKER 1 ชิ้น ขอราคา 230BCW-230818-4073600

฿ 2,432.78

MOLDEDCASECIRSUITBREAKER 1 ชิ้น ขอราคา 315BCW-315818-4074700

฿ 2,432.78

MOLDED CASE CIRSUIT BREAKER 1 ชิ้น ขอราคา 320BCW-320818-4075700

฿ 2,900.00

MOLDED CASE CIRSUIT BREAKER 1 ชิ้น ขอราคา 330BCW-330818-4076700

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 188 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 118 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 85
ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน ⌀1.6 ถึง 2.6, 2 ถึง 8 มม²