1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์นิรภัยชนิด HB

เบรกเกอร์นิรภัยชนิด HB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 405.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้าเป็นหมายเลขรุ่น: BS1112 (ภาพแทน)

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์ นิรภัยชนิด HB สำหรับ ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม วิธีการสะดุดประเภทความร้อน

 

ลักษณะภายนอก

เบรกเกอร์นิรภัยประเภท HB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
2P1E
เบรกเกอร์นิรภัยประเภท HB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
2P2E

 

รหัสสินค้า
BS1111
BS2021
BS2022
BS2023
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
รูปทรง เทอร์มินอล ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(g)

฿ 405.58

MOLDEDCASECIRSUITBREAKER 1 ชิ้น ขอราคา 15ขั้วต่อแบบย้ำทองคำชนิดไม่ต้องบัดกรี8 มม.²818-408770

฿ 587.85

MOLDEDCASECIRSUITBREAKER 1 ชิ้น ขอราคา 15-สูงถึง 8 mm²818-408980

฿ 587.85

MOLDEDCASECIRSUITBREAKER 1 ชิ้น ขอราคา 20-สูงถึง 8 mm²818-409080

฿ 601.35

MOLDEDCASECIRSUITBREAKER 1 ชิ้น ขอราคา 30-สูงถึง 8 mm²818-409180

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนขั้ว 2 ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 70 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 32
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 36