(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทคโนโลยีการตัดวงจร HGC เป็นที่มาของการออกแบบความปลอดภัย
ขนาดเล็ก แต่มีความสามารถในการตัดวงจรอย่างมาก
เบรกเกอร์สำหรับแผงสวิตช์ แผงกระจายไฟฟ้า และแผงควบคุม
■ เทคโนโลยีการตัดวงจร HGC (การระบายความร้อนด้วยแก๊สความเร็วสูง) สร้างขนาดที่กะทัดรัดและความสามารถในการตัดวงจรสูง
ความนิยมของอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น อุปกรณ์ไอที มีความโดดเด่นและมีความต้องการเพิ่มความจุของหม้อแปลงในระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ GD breaker ได้รับการจัดอันดับที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการตัดวงจรไฟฟ้าลัดวงจรและประสิทธิภาพการจำกัดกระแสสูง โดยมีขนาดเท่ากันกับสินค้าทั่วไป
นอกจากนี้ยังตอบสนองความต้องการพื้นที่ติดตั้งแผงจ่ายไฟที่มีขนาดเล็กลง
การพิจารณาในระดับสูงและพิถีพิถันของ PANASONIC ซึ่งเป็นเทคโนโลยี HGC อันเป็นเอกลักษณ์ได้ถูกนำมาใช้งาน
BBW-30 / 50 / 60
BBW-100S
BBW-150S
BBW-225 / 250
BBW-400
รหัสสินค้า |
---|
BBW2152 |
BBW2202 |
BBW2302 |
BBW2401 |
BBW2501 |
BBW3152 |
BBW3202 |
BBW3302 |
BBW3401 |
BBW3501 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,818.02 | MOLDED CASE CIRSUIT BREAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 15 | 47 | 818-4061 | 300 | ||
฿ 1,818.02 | MOLDED CASE CIRSUIT BREAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 20 | 47 | 818-4062 | 300 | ||
฿ 1,818.02 | MOLDED CASE CIRSUIT BREAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 30 | 47 | 818-4063 | 300 | ||
฿ 1,818.02 | MOLDED CASE CIRSUIT BREAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 40 | 47 | 818-4064 | 300 | ||
฿ 1,818.02 | MOLDED CASE CIRSUIT BREAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 50 | 47 | 818-4065 | 300 | ||
฿ 2,162.58 | MOLDED CASE CIRSUIT BREAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 15 | 70 | 818-4066 | 400 | ||
฿ 2,162.58 | MOLDED CASE CIRSUIT BREAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 20 | 70 | 818-4067 | 400 | ||
฿ 2,162.58 | MOLDED CASE CIRSUIT BREAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 30 | 70 | 818-4068 | 400 | ||
฿ 2,162.58 | MOLDED CASE CIRSUIT BREAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 40 | 70 | 818-4069 | 400 | ||
฿ 2,162.58 | MOLDEDCASECIRSUITBREAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 50 | 70 | 818-4070 | 400 |
กำลังโหลด …
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 96 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 52 | ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน | ⌀1.6 ถึง 2.6, 2 ถึง 14 มม² |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง