(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ปลั๊กพ่วงไร้สายแบบมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ช่วยป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไฟกระชากกระทันหัน มีสวิตช์สำหรับใช้เปิดปิด ON / OFF
[รายละเอียดสินค้า]
· ปลั๊กพ่วงไร้สายแบบมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก มีสวิตช์สำหรับใช้เปิดปิด ON / OFF
· ในตัวปลั๊กพ่วงมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประสิทธิภาพสูง ช่วยป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไฟกระชาก
· ในตัวปลั๊กพ่วงมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประสิทธิภาพสูง (วาริสเตอร์) ที่มีแรงดันเสิร์จสูงสุด 2,500 V จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น PC อุปกรณ์ระบบภาพ / เสียง ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่า *แรงดันเสิร์จสูงสุด 2,500 V เป็นค่าตามมาตรฐาน IEC61000-4-5
· ส่วนโคนของขาปลั๊กหุ้มปลอกฉนวน ป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากการสะสมของฝุ่น (Tracking Fire)
· ทำจากยูเรียเรซิ่น ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดีเยี่ยม เมื่อเกิดความร้อนที่ตัวปลั๊กจึงไม่หลอมละลาย ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้จากไฟฟ้าได้
· มีช่องเสียบที่ด้านหน้าและด้านล่าง
· มีไฟ LED ที่จะสว่างขึ้นเมื่ออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากทำงาน
· รูปทรงช่องเสียบที่บอดี้หลัก: 2 ขา
· จำนวนช่องเสียบที่บอดี้หลัก: 2
· สเปคปลั๊ก: 2 ขา
· พิกัด: 125 V, 15 A, 1,500 W
· สวิตช์: ✓
· อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก: ✓
· ปลั๊กหุ้มปลอกฉนวน: ✓
· ไฟบอกสถานะเมื่อมีไฟ: ✓
· สี: สีขาว
· วัสดุ: บอดี้หลัก: ยูเรียเรซิ่น, ช่องเสียบ: ยูเรียเรซิ่น
· ขนาดภายนอก: กว้าง 35 × ลึก 22.5 × สูง 70
· น้ำหนัก: ประมาณ 60 ก.
· ภูมิภาคสำหรับการใช้งาน: สินค้านี้ผลิตออกมาเพื่อใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น จึงไม่สามารถใช้นอกประเทศได้
· กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ: ได้เครื่องหมาย PSE
· ขนาดบรรจุภัณฑ์: กว้าง 72 มม. × ลึก 47 มม. × สูง 172 มม.
·น้ำหนักหีบห่อ: 0.07 กก
· รหัส JAN: 4953103321618
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-KTR03WH ในชุด ปลั๊กพ่วงด้านหน้า / มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก / สวิตช์แบบรวม / 2 ช่องเสียบ / สีขาว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง