1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายแปลงสำหรับแจ๊คหูฟัง Type-C 4 พิน / สีดำ

ACCESSORIES

สายแปลงสำหรับแจ๊คหูฟัง Type-C 4 พิน / สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 545.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] สายแปลงเสียงสำหรับแปลงแจ๊ค USB Type C รองรับเอาท์พุตเสียงจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตกับมินิแจ๊ค Stereo 3.5 มม.

[รายละเอียดสินค้า]
สายแปลงเสียงสำหรับแปลงแจ๊ค USB Type C รองรับเอาท์พุตเสียงกับมินิแจ๊ค Stereo 3.5 มม.
มาพร้อมมินิแจ๊ค Stereo 4 พิน 3.5 มม. สามารถใช้กับหูฟังที่มีไมโครโฟนได้
ใช้คอนเนคเตอร์ขนาดเล็กทำจากเรซิ่นคุณภาพสูง
ใช้สายเคเบิลยืดหยุ่นแบบบางที่ไม่เกะกะการใช้งานสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
สายเคเบิลยาวประมาณ 5 ซม.
 *สินค้านี้ไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับเอาท์พุตเสียงจากแจ๊ค USB Type C
รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB Type C ตัวผู้, มินิแจ๊ค Stereo 4 พิน 3.5 มม.
อุปกรณ์ที่รองรับ: สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่รองรับเอาท์พุตเสียงจากแจ๊ค USB Type C
ความยาวสายเคเบิล: ประมาณ 0.05 ม. *ไม่รวมคอนเนคเตอร์
สี: สีดำ
ชนิดบรรจุภัณฑ์: บลิสเตอร์ + โครงกระดาษยึด
ขนาดบรรจุภัณฑ์: (W) 70 มม. × (D) 11 มม. × (H) 180 มม.
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 0.024 กก.
JAN Code: 4953103310063

รหัสสินค้า
AD-C35BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 545.66

ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1