(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย:DC10 ถึง 16 V (สายดิน 12vbattery เท่านั้น)
·การบริโภค กระแสไฟฟ้า:3.0 ก
· พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก:20W
· อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร โหลดไฟฟ้า เอาต์พุต:4Ω / 8Ω (ประเภทการเปลี่ยนโดย เทอร์มินอล บุลเล็ต )
· เครื่องวัดความถี่ คุณภาพพิเศษ:250 Hz ถึง 10 khz (± 3 dB)
· SD Card ใช้สายไฟ:SD Card รองรับ SDA (16MB ถึง 2 GB), การ์ด SDHC (4 GB ถึง 32 GB) ※ถอด SDXC
·ความไวอินพุตและ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร:ไมโครโฟน 52 dB V 600Ωพร้อมอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม ระดับเสียงที่ไม่สมดุล (AUX) -22dBV 10kΩพร้อมอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม ระดับเสียงที่ไม่สมดุล (stereoreceiver)
·ขนาด:178 (W) × 175.5 (D) × 50 (H) มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 1.4 กก
·พร้อมไมโครโฟนที่วาง
· เครื่องขยายสัญญาน มีขนาด DIN ซึ่งสามารถติดตั้งเข้ากับ ตำแหน่ง ในแผงหน้าปัดหรือใต้แดชบอร์ดได้อย่างง่ายดาย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง