(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุม ง่ายจาก PC ฯลฯเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถควบคุมได้อย่างอิสระ
[คุณสมบัติ]
·พอร์ตเชื่อมต่อ USB PC / RS-232C พอร์ตเชื่อมต่อ
·สามารถติดตั้ง สวิตช์รีเซ็ต ได้เพื่อการเริ่มต้นด้วยตนเองที่รวดเร็วและง่ายดาย
·ด้วยโปรโตคอล ระบบสื่อสาร เรียบง่ายทำให้ โหลดไฟฟ้า ซอฟท์แวร์ ลดลง
·จำนวนหน้าสัมผัส เอาต์พุต คือ 8 แต่ละ หน้าสัมผัส กัน
·ความสามารถในการ หน้าสัมผัส เอาต์พุต คือ 3 A / 30 V DC ซึ่งสามารถ อุปกรณ์ควบคุม ไฟ แกนหมุน ไฟ ไฟบอกสถานะ และผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง / เสียงได้
·ใช้เทอร์มินอลแบบไม่ใช้สกรูสำหรับเทอร์มินัลเอาต์พุตและสามารถกระจายได้ง่ายเนื่องจากไม่ต้องใช้การประมวลผลด้วยสายไฟฟ้าเช่นการจีบ
* ผลิตภัณฑ์นี้ต้องการความรู้ในการสร้างโปรแกรมที่ส่งออกข้อมูลจากพอร์ต USB ของ PC / พอร์ต RS-232C
* สาย USB (เกลียวนอก - ประเภท B เกลียวนอก) ไม่รวมเตรียมแยกกัน
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | 24 V DC, 5 V DC (บัสพาวเวอร์ USB) |
---|---|---|
หม้อแปลงกระแสสลับ | อินพุต: เอาต์พุต 100 V AC ถึง 240 V (50/60 Hz): 24 V DC | |
ค่าพิกัดความเผื่อแรงดันไฟฟ้า | 90 โวลต์ AC ถึง 264 โวลต์ (เมื่อใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ) | |
อัตราการใช้พลังงาน | เมื่อรอ | 0.4W (เมื่อใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 100 V) |
ในการทำงานสูงสุด | 16W (เมื่อใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 100 V) | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0°C to +40°C | |
ความชื้นแวดล้อม | ความชื้นสัมพัทธ์ 20% ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น) | |
ตำแหน่งและทิศทางการติดตั้ง | ในอาคาร ทิศทางไปข้างหน้า | |
ระดับการป้องกัน | IP20 | |
มวล | 370 g (±10%) | |
อินเตอร์เฟซ | พอร์ตเชื่อมต่อ ยูเอสบี | สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 2.0 (รองรับการใช้งาน บัสพาวเวอร์) ชนิด B มาตรฐาน (ตัวเมีย) |
พอร์ตอนุกรม | D-sub 9 ขาพิน สอดคล้องตามมาตรฐาน RS-232C (เกลียวนอก) | |
เอาต์พุต หน้าสัมผัส ภายนอก | จำนวนผู้ติดต่อ | 8 คะแนน |
สเปค หน้าสัมผัส | เอาต์พุต หน้าสัมผัส ที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส A | |
หน้าสัมผัส คะแนน | 30 V DC/3 A | |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต | คะแนน เอาต์พุต | 24 V DC/500 mA หรือน้อยกว่า |
อุปกรณ์เสริม | หม้อแปลงกระแสสลับ (ไม่รวมประเภท N), คู่มือการติดตั้ง, ขายาง | |
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Windows 7 (32 บิต 64 บิต), Windows 8 (32 บิต 64 บิต), Windows 8.1 (32 บิต 64 บิต), Windows 10 (32 บิต 64 บิต), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows เซิร์ฟเวอร์ 2012 R2 |
รหัสสินค้า |
---|
PHC-D08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 12,857.00 ฿ 9,001.19 | INTERFACE CONVERTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อุปกรณ์ไร้สาย | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | วงจรแปลงไฟ อินเตอร์เฟส | รุ่น รองรับการใช้งาน | ไฟหมุน, ไฟแสดงผล, ผลิตภัณฑ์ เสียง / เสียง |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 117 | มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) | 100 | มิติ ความสูง(มิลลิเมตร) | 28 |
การใช้พลังงาน(W) | เมื่ออยู่ในโหมด ขาตั้ง:0.4 W / สูงสุด:16 วัตต์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24 V DC / 5 V DC ( บัสพาวเวอร์ USB) | สเปค อื่น ๆ | โครงสร้างในการป้องกัน / IP20 |
อุปกรณ์เสริม | หม้อแปลงกระแสสลับ: อินพุต 100-240 V AC (50/60 hz) / เอาต์พุต: 24 V DC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PHC-D08 ในชุด วงจรแปลงไฟ อินเทอร์เฟซ , PHC-D08
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง