1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ซีรีส์ CP30F (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER
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
    ฿ 778.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รุ่นอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ซีรีส์ CP-F ที่ได้รับการแก้ไขใหม่อย่างสมบูรณ์
โครงสร้างการป้องกันนิ้วมือ (เทียบเท่า IP20) สำหรับวงจรหลัก โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฝาครอบเทอร์มินอล
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่สอดคล้องกับสเปคสำคัญทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

รหัสสินค้า
CP30FM-2P002KB SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว พิกัดแรงดันไฟฟ้า พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รวมอุปกรณ์ วงจรที่ใช้งานได้ อุปกรณ์ที่ล่าช้า กระแสลัดวงจรสูงสุด
(kA)
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส

฿ 1,920.00

฿ 1,536.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 60 วัน 102AC 250 V / 125 V DC2ความเร็วปานกลาง35พร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน)ทั้ง AC/DCNA2.5 @ DC125Vสวิตช์สัญญาณเตือน: 1b

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC(kA) 2.5 เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC มี ขั้วกระแสไฟฟ้า มี
มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 71 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 75.3
วิธีการติดตั้ง ทั้งสกรู M4 / ราง IEC35mm เทอร์มินอล หลัก ขั้วต่อแบบหัวสกรู

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP30FM-2P002KB ในชุด ซีรีส์ CP30F

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CP30FI-1P001KA
CP30FI-1P001KB
CP30FI-1P001W1A
CP30FM-2P002KBD
CP30FM-2P002KBZ3
CP30FM-2P002W1A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว พิกัดแรงดันไฟฟ้า พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รวมอุปกรณ์ วงจรที่ใช้งานได้ อุปกรณ์ที่ล่าช้า กระแสลัดวงจรสูงสุด
(kA)
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส

฿ 1,025.00

1 ชิ้น 60 วัน 10165 V DC / AC 250 V1-17.5พร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน)ทั้ง AC/DCNA2.5 @ DC65Vสวิตช์แจ้งเตือน: 1a

฿ 1,025.00

1 ชิ้น 60 วัน 10165 V DC / AC 250 V1-17.5พร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน)ทั้ง AC/DCNA2.5 @ DC65Vสวิตช์สัญญาณเตือน: 1b

฿ 1,045.00

1 ชิ้น 60 วัน 10165 V DC / AC 250 V1-17.5สำหรับสวิตช์เสริม (สำหรับไมโครโหลด)ทั้ง AC/DCNA2.5 @ DC65Vสวิตช์เสริม: 1a

฿ 2,011.67

1 ชิ้น 60 วัน 102125 V DC / AC 250 V2ความเร็วปานกลาง35พร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน)ทั้ง AC/DCมีจำหน่าย2.5 @ DC125Vสวิตช์สัญญาณเตือน: 1b

฿ 2,200.00

1 ชิ้น 60 วัน -----------

฿ 1,940.00

1 ชิ้น 60 วัน 102125 V DC / AC 250 V2ความเร็วปานกลาง35สำหรับสวิตช์เสริม (สำหรับไมโครโหลด)ทั้ง AC/DCNA2.5 @ DC125Vสวิตช์เสริม: 1a